• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Anturit
  3. Uppoasennettava G1/2 PL -paineanturi

Uppoasennettava G1/2 PL -paineanturi

voimalaitoksen pumput

Kestää korkeita paineita ja hankaavia aineita

Aina kun viskooseja tai hankaavia aineita, kuten liimoja tai tiivistysaineita, kuljetetaan putkissa tarkasti säädetyllä ja suurella paineella, kompakti G1/2-tyyppinen PL-sarjan paineanturi on ihanteellinen valinta. Uppoasennettava rakenne ei sisällä kuolleita tiloja, joihin aineet voisivat tarttua, estäen putken tukkeutumisen. Kestävyytensä ansiosta PL-malli menestyy erinomaisesti myös muissa vaativissa sovelluksissa, kuten pumpuissa, veden suodatuksessa ja liikkuvissa koneissa.

Uppoasennus, tiivistettyyn tai lyhyempään asennukseen

ifm:n oma, erittäin turvallinen PL15-mallin tiivistyskonsepti estää nestemäisiä aineita, kuten vettä tai lakkoja, pääsemästä suuren paineen alaisena mittausliitännän kierteelliseen osaan, kertymästä sinne tai sekoittumasta tai jopa saastuttamasta prosessin myöhemmissä vaiheissa käytettäviä aineita.

PL13-malli, jossa on lyhennetty prosessiliitäntä ja litteä tiiviste, on ihanteellinen valinta asennettavaksi vakiokokoisiin T-kappaleisiin ja kiinnitysadaptereihin.

PF-paineanturi näytöllisenä versiona

Sovelluksissa, joissa käsitellään samalla tavalla haastavia aineita ja joissa prosessiarvot on luettava laitteesta ja parametrointi on tehtävä anturissa itsessään, PF15-paineanturi on sopiva vaihtoehto.

Osta tuote