- Tuoteuutuuksia
- Anturit
- OGD-etäisyysantureiden uusi sukupolvi
OGD-etäisyysantureiden uusi sukupolvi
Entistä parempi suorituskyky
OGD-sarjan luotettavien etäisyysantureiden uusi sukupolvi yhdistää kaikki erilaisten edeltäjäversioiden edut yhteen laitteeseen. Käyttäjä voi nyt valita eri toimintamoodeja, joilla voidaan optimoida suuria mittausetäisyyksiä, maksimaalista tarkkuutta tai suuria mittaustaajuuksia. Tämä supistaa mallivalikoimaa ja mahdollistaa samalla optimaalisen sovittamisen monenlaisiin sovelluksiin.
Laserluokka 2 = toimintaetäisyys x 2
Laserluokan 2 versiossa OGD:n toimintaetäisyys kaksinkertaistuu ja se tunnistaa kohteet jopa 4 metrin etäisyydeltä. Myös tummat, heijastavat tai muuten haastavat kohteet havaitaan luotettavasti ”Äärimmäinen musta”-moodin (Ultimate Black Mode) ansiosta.
Monipuolinen käyttö
OGD-sarjan anturit mittaavat etäisyysarvot millimetrin tarkkuudella. Ne ovat ihanteellisia apuvälineitä kohteiden paikannukseen tai läsnäolon tarkistukseen esimerkiksi laadunvalvontasovelluksissa. Myös heijastavuusarvoja voidaan käyttää esimerkiksi tunnistukseen lajittelutehtävissä. Käyttöalueet ovat moninaiset: käsittelyteknologia, robotiikka, kokoonpanoautomaatio, kuljetinteknologia ja logistiikka. Uudet OGD-anturit ovat automaation yleisongelmaratkaisijoita!
Kevyeen vai raskaaseen käyttöön?
Valinta on sinun. Tarjoamme OGD-antureita nyt sekä muovisissa että ruostumattomissa teräskoteloissa.
Käyttäjäystävällinen
Koska uudet OGD-laitteet ovat taaksepäin yhteensopivia, ne voivat ottaa saumattomasti käyttöön edellisen sukupolven parametrisarjat aiempia laitteita korvattaessa.