• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Anturit
  3. Paineenkestävät anturit päätyasennon tunnistukseen

Paineenkestävät anturit päätyasennon tunnistukseen

Sovelluksia

Nämä anturit on kehitetty erityisesti hydraulisylintereiden päätyasennon tunnistamiseen. Ne voidaan asentaa kierteellä uppoasennettuna tai lähes uppoasennettuna, ja ne tunnistavat tarkasti männän varressa olevan teräskohteen. Korkean paineluokituksensa ja ferromagneettisten metallien tunnistuskykynsä ansiosta nämä anturit soveltuvat hyvin monenlaisiin sovelluksiin myös muissa hydrauliikkakomponenteissa, kuten venttiileissä tai pumpuissa.

Kaksi tyyppiä ratkaisuna monenlaisiin vaatimuksiin

Standardoitu kierretyyppi mahdollistaa anturin joustavan asentamisen ja säätämisen erilaisiin hydraulisylintereihin, jolloin yksi ainoa anturi kattaa useita erilaisia sylinterityyppejä. Erityisessä M9H-tyypissä on päätystoppari. Tämä yksinkertaistaa asennusta huomattavasti, kun käytetään aina samaa sylinterityyppiä.

Lisäarvoa IO-Link -liitännällä

IO-Link -liitännällä varustetut anturiversiot tarjoavat lisätoimintoja, kuten isku- tai kytkentäjaksolaskurit tai anturin yksilöllisen tunnistuksen, kun taas päätyasentojen välisen ajan seuranta ja lämpötilan mittaus mahdollistavat tarpeeseen perustuvan kunnossapidon.

Tuotteet