- Tuoteuutuuksia
- IIoT-ratkaisut
- ifm Agent -ohjelmisto
ifm Agent -ohjelmisto
Monipuolinen rajapintaohjelmisto Industry 4.0 -projekteihin
ifm Agent on tehokas rajapintaohjelmisto, joka mahdollistaa suoraviivaisen ja luotettavan kommunikoinnin koneiden ja ohjelmistoratkaisujen välillä. ifm Agent tukee useita eri liitäntöjä kuten Simatic S7, Modbus TCP, OPC UA ja MQTT ja tarjoaa näin maksimaalista joustavuutta. MQTT-liitettävyys mahdollistaa myös esimerkiksi tiedon siirtämisen ulkoisiin pilvijärjestelmiin.
Olipa kyseessä sitten tuotantotietojen siirtäminen ohjelmistoratkaisuihin tai tietojen syöttö takaisin koneohjaimille, ifm Agent kattaa laajan kirjon sovellusskenaarioita. Intuitiivisen käyttöliittymänsä ansiosta ifm Agent soveltuu myös sellaisille käyttäjille, joilla ei ole syvällisempiä IT-taitoja.
Tämä tarkoittaa, että sekä sisäiset järjestelmäintegraattorit että käyttäjät voivat hyötyä yksinkertaisesta operoinnista ja välittömästä käyttövalmiudesta.
Tulevaisuudenkestävä ja monipuolinen integrointi
Jatkuvat päivitykset varmistavat, että ifm Agent pysyy aina ajan tasalla. Uusien liitäntöjen ansiosta se pystyy vastaamaan myös tulevaisuuden vaatimuksiin.
Se soveltuu sekä uusiin projekteihin että nykyisten järjestelmien jälkiasennukseen. Kaksisuuntaisen tiedonsiirron ansiosta se mahdollistaa tiedonvaihdon moneo -alustan samoin kuin muidenkin järjestelmien, kuten tietokantojen ja MES-järjestelmien1)kanssa.
ifm Agent tarjoaa joustavia käyttöönottovaihtoehtoja: Se voidaan asentaa suoraan Windows- tai Linux-järjestelmiin tai sitä voidaan käyttää laitteiston kautta. Valitusta kokoonpanosta riippumatta ifm Agent voidaan liittää moneo IIoT-alustaan, jossa se integroituu saumattomasti moneo -rakenteeseen ja sisältyy lisenssien hallintaan.
Koe, miten helppoa teollinen viestintä voi olla ifm Agentin avulla.
1) MES-järjestelmiin liittämistä varten saatetaan tarvita moneo -infopisteitä .