• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Liitinteknologia
  3. Suojatut ecolink M12 -kaapelit työstökoneisiin

Suojatut ecolink M12 -kaapelit työstökoneisiin

Herkkien signaalien suojaaminen

Teollisuuden tuotantolaitoksissa liitäntäkaapelien suojaaminen on välttämätöntä analogisten anturisignaalien siirrossa, koska ne ovat herkkiä sähkömagneettisille häiriöille. Häiriölähteet kuten koneet ja taajuusmuuttajat voivat aiheuttaa signaaliin kohinaa tai vääristymiä, jotka voivat vääristää mittausdataa. Suojavaippa suojaa signaaleja tällaisilta vaikutuksilta ja varmistaa tarkan tiedonsiirron. Tämä on välttämätöntä ohjausyksiköiden tarkkuuden, tuotannon laadun ja käyttöturvallisuuden varmistamiseksi.

Mikä tekee ecolink -teknologiasta erityisen

ecolink on ifm:n kehittämä liitinratkaisu, joka vakuuttaa erinomaisella luotettavuudellaan ja kestävyydellään. Edistyksellisen rakenteensa ansiosta sen tiiviys säilyttää luotettavuutensa ajan mittaan, vaikka asennus tapahtuisi ilman työkaluja. Mekaaninen päätevaste suojaa liialliselta kiristämiseltä ja takaa yhdessä integroidun o-renkaan kanssa optimaalisen tiivistyksen. Lisäksi sahahammaskuvioinen tärinälukitus varmistaa, että mutteri pysyy turvallisesti paikoillaan myös isku- ja tärinäkuormituksessa. ecolink tarkoittaa laatua ja turvallisuutta vaativiin teollisuussovelluksiin, ja se on yhteensopiva teollisuuden M8- ja M12-liitäntöjen kanssa.

Tuotteet