- Tuoteuutuuksia
- IIoT-ratkaisut
- moneo edgeGateway S: joustava ja varma
moneo edgeGateway S: joustava ja varma
Tehokas ja turvallinen
moneo edgeGateway S on kätevä ja turvallinen ratkaisu järjestelmien ja sovellusten etäkäyttöön. Yhdyskäytävä myös välittää datan anturitasolta IT-infrastruktuuriin ja pilveen. Sen keskiössä on 1,4 GHz Dualcore-suoritin, joka toimii maksimaalisella suoritustasolla jopa 60 °C ympäristölämpötilassa. Kestävän IP67-kotelonsa ansiosta tämä tehokas laite ei vaadi ylimääräistä ohjauskaappia.
Helppo integrointi, helppo vuoropuhelu
moneo edgeGateway S ei ole ainoastaan kestävä ja tehokas, vaan myös kätevä: Ohjattu integrointi IT-rakenteeseen ja moneo Cloud-pilveen helpottaa käyttöönottoa ja mahdollistaa nopean ja turvallisen etäyhteyden automaatiotasolle. Lisäksi järjestelmän tiedot ovat käytettävissä moneo Cloud -pilvessä lisäanalyysejä varten mistä tahansa sijainnista käsin. Helposta käyttöönotosta huolimatta yhdyskäytävä tarjoaa suurta joustavuutta käyttöön ja käsittelyyn, mikä on välttämätöntä kattavien IIoT-tehtävien kokonaisvaltaisen ja tehokkaan ratkaisun kannalta.
Muuttaa datan informaatioksi
moneo edgeGateway S voidaan integroida paitsi ifm:n IIoT-alustaan myös muihin yleisiin pilviratkaisuihin. Koska yhdyskäytävä muuntaa saapuvan IO-Link-prosessidatan lukukelpoiseksi informaatioksi, lisäohjelmointia ei tarvita.