- Tuoteuutuuksia
- Anturit
- Kestävä suuriresoluutioinen paineanturi
Kestävä suuriresoluutioinen paineanturi
Menestyksekästä tuotetta on parannettu entisestään
PI-sarjan ifm-paineanturit ovat osoittaneet arvonsa elintarvike- ja juomateollisuudessa jo vuosien ajan. Menestyksen avain on erittäin kestävä keraaminen mittakenno, joka sietää ongelmitta äärimmäisiäkin painepiikkejä ja ylikuormituksia. Keraaminen materiaali kestää hyvin myös hankaavia aineita.
Toisin kuin tavanomaisissa antureissa, joissa käytetään metallista kalvoa, paineensiirtoaineena ei tarvita öljyä. Tämä eliminoi mitattavan aineen saastumisriskin anturin vaurioituessa. Näin ollen keraaminen mittakenno tarjoaa maksimaalisen turvallisuuden erityisesti elintarvike- ja juomateollisuuden sovelluksiin. Uutena ominaisuutena on edistyksellinen diagnostiikkatoiminto, joka valvoo jatkuvasti mittakennon tilaa. Tämä varmistaa mittaustulosten luotettavuuden ja täyttää samalla kriittisten prosessien dokumentointivaatimukset.
Edistyksellinen lämpötilamuutosten kompensointi
Dynaamiset lämpötilanvaihtelut johtavat paineantureissa usein tilanteeseen, jossa mitatut arvot lähestyvät todellista painearvoa viiveellä. PI-sarjan uusi dynaaminen lämpötilakompensointi käyttää älykästä algoritmia näiden vaikutusten tasapainottamiseen säiliöissä ja putkissa ja tekee mittaussignaalista entistäkin luotettavamman.
IO-Link
IO-Link-liitäntä mahdollistaa paitsi mittausarvojen häviöttömän digitaalisen siirron myös anturin konfiguroinnin ja diagnostiikkatietojen, esim. ylilämpötilan tai mittauskennon valvonnan, siirtämisen. Vaihtoehtoisesti anturin voi konfiguroida myös paikan päällä perinteisellä tavalla kolmen käyttöpainikkeen ja asetusvalikon avulla.
Suuri resoluutio
IO-Link-signaalin resoluutiota on nostettu 20 000 askeleeseen erityisesti säiliöiden hydrostaattisia mittauksia varten.