• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Anturit
  3. Polypropeenista valmistettu johtokykyanturi

Polypropeenista valmistettu johtokykyanturi

Suodatinlaitteistoihin, merenkulkusovelluksiin ja annosteluasemiin

LDL400 on polypropeeniversio ifm:n luotettavasta induktiivisesta johtokykyanturista LDL200. Se on materiaaliominaisuuksiensa ansiosta ihanteellinen valinta sovelluksiin, joissa metalliantureilla on taipumusta syöpyä: suora kontakti suolaisen ulkoilman tai muiden aggressiivisten, happamien tai emäksisten aineiden, kuten puhdistusaineiden, kanssa ei ole LDL400-mallille ongelma. Mittauskanavan halkaisija on kahdeksan millimetriä, joten se varmistaa aineiden optimaalisen virtauksen ja minimoi tukkeutumisriskit.

Jatkuva, lämpötilakompensoitu mittaus

Anturi mittaa jatkuvasti aineen johtokykyä alueella 100–2 miljoonaa μS/cm ja lähettää sen eteenpäin lämpötilakompensoituna digitaalisena tai analogisena arvona. Lisäksi prosentuaalinen NaCl-pitoisuus ultrapuhtaassa vedessä on saatavilla asyklisesti. Tämä tarkoittaa, että LDL400-anturia voidaan käyttää yleisesti lähes kaikissa mahdollisissa vedenkäsittelysovelluksissa. Koska LDL400-anturilla on EU RO MR -ryhmän myöntämä MR-tyyppihyväksyntätodistus, se voidaan integroida helposti laiva-automaatiosovelluksiin.