You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

AS-i CompactM8 -modulit: laaja valikoima, pieni tilantarve

  • Turvallinen ecolink-liitäntä estää O-renkaan vaurioitumisen
  • Kompakti ja litteä malli ahtaisiin tiloihin
  • Lähtöjen jännitesyöttö AS-i-väylästä tai AUX-liitännän kautta
  • Kestää tärinää ja iskuja kokonaan valetun kotelorakenteen ansiosta

Erittäin pienikokoinen, useita asennusvaihtoehtoja
CompactM8 -tuoteperhe vakuuttaa litteän ja kapean kotelonsa ansiosta. Nämä modulit ovat siksi ihanteellinen ratkaisu robotiikka-, käsittely- ja kokoonpanosovellutuksiin. Niitä ovat saatavana AS-i -teknologialla, lisä-AUX-lähdöillä ja passiivisena versiona. Modulit voidaan asentaa kahden kiinnitysreijän kautta modulin etupuolelta tai sivulta. Optiona saatavat lisätarvikkeet mahdollistavat asennuksen DIN-kiskoon.

Mekaaninen päätystoppari helppoon asennukseen
Uusi ecolink-teknologia estää asennusvirheet: Sisäänrakennettu mekaaninen päätystoppari suojaa M8-liittimien O-rengasta vaurioitumista vastaan. Nopea ja turvallinen asennus on siten mahdollista tehdä ilman kalliita momenttityökaluja modulin toimintaa ja tiiviyttä vaarantamatta.

Hyvä suojausluokka kenttäkäyttöön
Hyvän suojausluokkansa (IP65, IP67 ja IP68) ansiosta modulit täyttävät kaikki vaativissa teollisuusolosuhteissa tapahtuvaa käyttöä koskevat vaatimukset. Ne voidaan siten asentaa suoraan kentälle prosessin läheisyyteen. Antureiden/toimilaitteiden ja ohjauskeskuksen välillä ei siis ole pitkiä etäisyyksiä.

Kevyt ja kestävä
CompactM8-modulit ovat poikkeuksellisen tilaasäästäviä, sillä niiden leveys on vain 30 mm ja korkeus M8-pistokkeiden kohdalla 17 mm. Siksi ne ovatkin ykkösvaihtoehto, kun kyseessä on asennus käsittely- tai kokoonpanoalueille tai robottikäsivarsiin. Toinen etu: Kokonaan valettu kotelo varmistaa moduleille erittäin hyvän iskun- ja tärinänkestoisuuden.

Useita sovellutusalueita
AS-i-modulien osoitteenanto tehdään kotelon etupuolella olevan M12-pistokkeen kautta. Modulit voidaan kytkeä osoitteenantoyksikköön standardiliitäntäkaapelin avulla. M8-moduleita on saatavana passiivisena jakorasiana pyörökaapelilla, M12 (8-nap.) tai M16 (14-nap.) -liittimellä sekä AS-i -versiona.

Helppo vikojen identifionti
Modulin "FAULT"-merkkivalo mahdollistaa vikojen helpon paikallistamisen. Vilkkuva punainen merkkivalo signaloi oheislaitevikaa tai ilmaisee esimerkiksi jännitesyötön oikosulun. Jatkuva punainen puolestaan kertoo tiedonsiirtoviasta.