8.-10.11.2022 vastaamme kaikkiin automaatioteknologiaa koskeviin kysymyksiisi livenä. Esittelemme messuosastollamme uusimpia innovaatioitamme, kärkituotteitamme ja kokonaisvaltaisia teollisen kehityksen ratkaisujamme. Antureista infrastruktuuri- ja IT-tasolle - tarjoamme sinulle kaiken, mitä tarvitset laitostesi tehokkaaseen digitalisaatioon - ja kaikki yhdeltä toimittajalta.
Messulippu Tilaa oma SPS-lippusi. Tilaa lippusi nyt |
Päiväys & aika 8.-10.11.2022 Tiistai 9:00 - 18:00 Keskiviikko 9:00 - 18:00 Torstai 9:00 - 17:00 |
Paikka Nuremberg Messe Messezentrum 1 90471 Nürnberg halli 7A, osasto 302 |
Ota yhteyttä ifm Service Centre +358 75 329 5000 |