• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Tehokkuuden ja laadun parantaminen pakkausteollisuudessa

Pakkausteollisuus on yksi maailman tärkeimmistä teollisuudenaloista, ja sillä on keskeinen rooli tehokkaiden toimitusketjujen varmistamisessa, tuotteiden suojaamisessa ja kestävän kehityksen edistämisessä. Lisääntyvät joustavuus-, laatu- ja resurssitehokkuusvaatimukset muokkaavat tuotantoprosesseja ympäri maailmaa. ifm tukee pakkausvalmistajia ja koneenrakentajia suorituskykyisillä anturi-, ohjaus- ja automaatioratkaisuilla läpi koko arvoketjun – monilla eri toimialoilla.

ifm-teknologiat varmistavat luotettavat prosessit, laitoksen hyvän käytettävyyden ja kriittisten parametrien tarkan valvonnan. Luomme läpinäkyvyyttä aina kone- ja prosessitasoille asti älykkään verkottamisen ja datan hyvän saatavuuden avulla. Näin ifm-ratkaisut auttavat asiakkaita vähentämään seisokkiaikoja, varmistamaan laadun ja vahvistamaan kilpailukykyään pitkällä aikavälillä.

Tyypillisiä sovelluksia

Pakkauslinja menestyy luotettavan datan avulla – antureista IT-järjestelmään. Luomme läpinäkyvyyttä aina kone- ja prosessitasoille asti älykkään verkottamisen ja datan hyvän saatavuuden avulla. Olipa kyseessä täyttö, pakkaus tai kuormalavojen lastaus – sekä kuivissa että hygieenisissä tiloissa ifm-ratkaisut mahdollistavat sijainnin, määrän ja pinnankorkeuden tarkan tunnistuksen.

ifm-tuotteet pakkausteollisuuteen

Se ei ole mitään automaatiota ennen kuin se on oranssia.

Älykästä anturiteknologiaa ja digitaalisia konsepteja huomisen tuotantoprosesseihin. Suunnittele automaatiosi ifm:n ratkaisuilla.

2.140

konsultoivaa
myynti-insinööriä

140

Maita: Jakelu
tuotteet/palvelut

Calendar

96,8 %

Tuotteen saatavuus
asiakkaan pyytämänä päivänä

169.000

Tyytyväisiä
-asiakkaita ympäri maailmaa