SOUTHBOUND
moneo edgeConnectin avulla laitteet ja datalähteet voidaan liittää moneo OS -alustaan. Dataa voidaan lukea esim. ifm:n IO-Link -mastereista ja niihin liitetyistä IO-Link -antureista tai ifm:n tärinädiagnoosielektroniikasta ja siihen liitetyistä antureista. moneo edgeConnect mahdollistaa siten datan siirron konetasolta ja kääntää sen luettavaan muotoon nykyisissä ja tulevissa moneo-sovelluksissa tapahtuvaa käsittelyä varten. Yhä enemmän ifm-laitteita voidaan kytkeä ifm IoTCore -liittimen kautta, myös valittuja tukiasemia antureiden langattoman yhdistämistä varten.
NORTHBOUND
moneo edgeConnect pystyy lähettämään sopivia liittimiä käyttämällä myös moneossa koottua prosessidataa (sisältäen lasketut arvot) pilveen. Myös moneon tuottamat tukipyynnöt voidaan lähettää kohdejärjestelmään vastaavalla konfiguraatiolla. Lisäksi OPC UA -palvelin voi tarjota moneo-dataa saataville OPC UA client -järjestelmää varten.
moneo edgeConnect rakentaa siten siltoja tuotanto- ja automaatiojärjestelmien, sisäisten tietojärjestelmien ja pilvialustojen välille.
Tällä hetkellä moneo edgeConnect tukee tiedonkeruuta ifm-laitteista, kuten IO-Link-mastereista (AL 13/19, katso tekniset vaatimukset), tärinäantureiden diagnoosielektroniikasta (VSE), ifm-ohjelmistoagenteista ja valikoiduista ifm IoTCore -rajapinnalla varustetuista järjestelmistä. Lisäksi moneo mahdollistaa lähtevän tiedonsiirron Amazon AWS- ja Microsoft Azure -pilvialustoihin sekä muihin kolmannen osapuolen järjestelmiin MQTT- tai OPC UA -palvelimen kautta. Lisää liittimiä kehitetään parhaillaan.