1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. ZB0036

AS-i-moottorikäynnistin 3-vaihemoottoreille

PowerSwitch 2,5A 0,75KW

ZB0036

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Käyttäjäystävällinen 3-vaihemoottorien käynnistys ja pysäytys
  • Luotettava ylikuormitus- ja oisulkusuojaus
  • AS-i-liitäntä
  • Suunnanvaihtorele 2 pyörimissuunnalle
  • Selkeät LED-merkkivalot käyttövalmiuden, toiminnon ja kytkentätilan osoitukseen
  • ce
Lataa
Technische Details
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 26,5...31,6 DC
Kokonaisvirrankulutus AS-i-väylästä [mA] 250
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 0,3
Sisäänrakennettu watchdog kyllä
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri 4
Binääritulojen tulopiiri PNP
Jännitesyöttö [V] 20...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] 140
Tulovirta "1" [mA] 6...10
Tulovirta "0" [mA] 0...2
Min. kytkentätaso, "1"-signaali [V] 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta kyllä
Tulojen anturijännitesyöttö AS-i
Lähdöt
Sähköinen rakenne AS-i
Binäärilähtöjen lukumäärä 4
Jännitealue DC 18...30; (PELV mukaan)
Jännitealue AC 110...400
Kuormitettavuus / lähtö [mA] 150; (ulkoiset lähdöt: Oikosulkusuojaus; suunnanvaihtokontaktori: Ei oikosulkusuojausta)
Galvaaninen erotus kyllä
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] 0...60
Suojausluokka IP 54
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 50081-1
EN 61000-6-2
AS-i-luokitus
AS-i versio 2.0
Laajennettu osoitteenantomoodi mahdollinen no
AS-i-profiili S-7.0
AS-i I/O-konfigurointi [hex] 7
AS-i ID-koodi [hex] 0
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 1862,8
Asennustapa Takaseinäasennus
Mitat [mm] 180 x 182 x 90
Materiaalit PC lasikuituvahvistettu; palonestokäsitelty; UV-kestävä
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus LED, keltainen
käyttö LED, vihreä
virheet LED, punainen
Huomautuksia
Huomautuksia
PowerSwitch-moottorikäynnistin käyttää kahta lähtöä moottorin suunnanvaihtokontaktorien ohjaamiseen (oikealle, vasemmalle, seis).
Haluttaessa voidaan kytkeä myös kaksi muuta lähtöä.
Viestit "moottorisuojaus aktivoitu" ja "käsikäyttöpaneli yhdistetty" indikoidaan tulojen databittien avulla.
Anturit voidaan kytkeä kahteen lisätuloon.
Pakkausyksikkö 1 kpl
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — ZB0036-00 — 15.04.2015 —