Mittausalue, tärinä [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Taajuusalue [Hz] | 10...1000 |
Sovellutus | tärinälähetin ISO 10816 mukaan |
---|
Käyttöjännite [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Anturin tyyppi | mikrosähkömekaaninen järjestelmä (MEMS) |
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 1 |
---|
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
---|---|
Maks. kuormitus [Ω] | < (Ub - 9,6 V) x 50; Ub = 24 V: 720 |
Mittausalue, tärinä [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Taajuusalue [Hz] | 10...1000 |
Mittausakselien lukumäärä | 1 |
Mittausvirhe [% loppuarvosta] | < ± 3 |
---|---|
Toistotarkkuus | < 0,5; (% loppuarvosta) |
Lineaarisuuspoikkeama | 0,25 % |
Ympäristölämpötila [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -30...125 | |
Suojausluokka | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 868 |
Paino [g] | 123,5 |
---|---|
Asennustapa | kierrekiinnitys |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Kiristysmomentti [Nm] | 8 |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|