You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Ultraäänianturit
  4. Kaikki ultraäänianturit
  5. UIT511

Ultraäänianturi

UIT511

UIA03500F2KG/US

Ultraäänianturi

UIT511

UIA03500F2KG/US

  • Erittäin laaja tuntoetäisyysalue
  • Intuitiivinen tuntoetäisyyden säätö painikkeella
  • Selkeä LED-merkkivalo kytkentätilan ja kaiun indikointiin
  • Ohjelmoitava binäärilähtö ja skaalattava analogialähtö
  • Kohteiden kosketukseton ja väreistä, läpinäkyvyydestä tai pinnasta riippumaton tunnistus
  • ce
  • ukca
  • cul
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Tuntoetäisyys [mm] 250...3500; (Kohde: 200 x 200 mm)
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M30 x 1,5 / L = 103
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC
Virrankulutus [mA] < 30
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] < 0,3
Muunnostaajuus [kHz] 112
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali kytkinsignaali; analogiasignaali
Sähköinen rakenne NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä 1
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Kytkentätaajuus DC [Hz] 1
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiajännitelähtö [V] 0...10
Min. kuormitusresistanssi [Ω] 3000
Oikosulkusuojaus kyllä
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 250...3500; (Kohde: 200 x 200 mm)
Sokea alue [mm] 250
Katselukulma, sylinterinmuotoinen [°] 12; (±2)
Maks. poikkeama 90° kulmasta anturin ja kohteen välillä [°] ± 4
Tarkkuus / poikkeamat
Lämpötilakompensointi kyllä
Hystereesi [%] < 3
Kytkentäpisteen liukuma [%] -5...5
Lineaarisuusvirhe, analogialähtö [%] <3
Toistotarkkuus 1 %
Resoluutio [mm] 3
Huom! Ilmoitetut arvot saavutetaan 20 minuutin lämmitysajan jälkeen. 20 minuuttia
Vasteajat
Vasteaika [ms] < 600; (analogialähtö)
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...70
Varastointilämpötila [°C] -30...80
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF säteily 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF johtava 3 V
EN 55011 luokka A
Tärinänkestoisuus
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm amplitudi, värähtelyjakso 5 min., 30 min.per akseli resonanssissa tai 55 Hz
Iskunkestävyys
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms puolisini; 3 iskua kukin jokaisen 3 koordinaattiakselin suunnassa
MTTF [vuotta] 114
UL-hyväksyntä
Ta -20...70 °C
Jännitesyöttö Class 2
Tiedostonumero UL E174191
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 225,5
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M30 x 1,5 / L = 103
Kierremerkintä M30 x 1,5
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-lasikeramiikka
Kiristysmomentti [Nm] 100
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 2 x LED, keltainen
kaiku 1 x LED, vihreä
Opetustoiminto kyllä
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
lukkomutterit: 2, ruostumaton teräs
Huomautuksia
Huomautuksia
käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A
kaaviot ja käyrät
1 Etäisyys
2 Normaali äänikeila
3 Keskikokoinen äänikeila
4 Kapea äänikeila