1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Ultraäänianturit
  5. Pitkä malli M18
  6. UGT517

UGT517

Ultraäänianturi

UGA01600F2KG/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Erittäin laaja tuntoetäisyysalue
  • Intuitiivinen tuntoetäisyyden säätö painikkeella tai IO-Linkin kautta
  • Selkeä LED-merkkivalo kytkentätilan ja kaiun indikointiin
  • Ohjelmoitava binäärilähtö ja skaalattava analogialähtö
  • Kohteiden kosketukseton ja väreistä, läpinäkyvyydestä tai pinnasta riippumaton tunnistus
  • ce
  • cul
Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Tuntoetäisyys [mm] 150...1600
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M18 x 1 / L = 97,5
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA] 55
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] < 0,3
Muunnostaajuus [kHz] 230
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Sähköinen rakenne NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä 1
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Kytkentätaajuus DC [Hz] 3
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiajännitelähtö [V] 0...10
Min. kuormitusresistanssi [Ω] 3000
Oikosulkusuojaus kyllä
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 150...1600
Sokea alue [mm] 150
Katselukulma, sylinterinmuotoinen [°] 7; (±2)
Tunnistusetäisyys, hystereesi [mm] < 1
Maks. poikkeama 90° kulmasta anturin ja kohteen välillä [°] ± 4
Tarkkuus / poikkeamat
Huom! Ilmoitetut arvot saavutetaan 20 minuutin lämmitysajan jälkeen. 20 minuuttia
Lämpötilakompensointi kyllä
Hystereesi [%] 1
Kytkentäpisteen liukuma [%] -2...2
Lineaarisuusvirhe, analogialähtö [%] 1
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...70
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / muovi
8 kV AD / metalli
EN 61000-4-3 HF säteily 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF johtava 3 V
EN 55011 luokka A
Tärinänkestoisuus
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm amplitudi, värähtelyaika 5 min., 30 min.per akseli resonanssissa tai 55 Hz
Iskunkestävyys
EN 60068-2-27 Ea kyllä
MTTF [vuotta] 125
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 101,5
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M18 x 1 / L = 97,5
Kierremerkintä M18 x 1
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-lasikeramiikka
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 2 LED, keltainen
kaiku 1 LED, vihreä
Tarvikkeet
Tarvikkeet (toim. mukana)
lukkomutterit: 2, ruostumaton teräs
Huomautuksia
Huomautuksia
käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12
kaaviot ja käyrät

1: Etäisyys
2: Tunnistusalue
3: veto-/päästö grafiikka
4: Kohde 200 x 200 mm
5: 50 % kohteesta tunnistusalueella
6: Kytkentäpiste
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — UGT517-00 — 09.02.2016 —