Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Tuntoetäisyys [mm] | 200...2200; (Kohde: 200 x 200 mm) |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 97,5 |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 55 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 0,3 |
Muunnostaajuus [kHz] | 200 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; IO-Link |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 2 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Analogialähdön resoluutio | < 3 mm |
Tuntoetäisyys [mm] | 200...2200; (Kohde: 200 x 200 mm) |
---|---|
Sokea alue [mm] | 200 |
Katselukulma, sylinterinmuotoinen [°] | 14; (±2) |
Maks. poikkeama 90° kulmasta anturin ja kohteen välillä [°] | ± 4 |
Lämpötilakompensointi | kyllä |
---|---|
Hystereesi [%] | < 2 |
Kytkentäpisteen liukuma [%] | -2...2 |
Lineaarisuusvirhe, analogialähtö [%] | <3 |
Toistotarkkuus | 1 % |
Huom! | Ilmoitetut arvot saavutetaan 20 minuutin lämmitysajan jälkeen. 20 minuuttia |
Vasteaika [ms] | < 300; (analogialähtö) |
---|
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; toinen kytkentäpiste; Veto- ja päästöhidastus; kytkintoiminnot ; Opetustoiminto; kirkas / himmeä kytkentä |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiili | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste; käyttötuntilaskuri | ||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
||||||||
Huom! |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -30...80 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 142 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 98,3 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 97,5 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | PBT; PA; Epoxid-lasikeramiikka |
Kiristysmomentti [Nm] | 1 |
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Opetustoiminto | kyllä |
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
|
|
---|