Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Sovellutus | karkaisulämpötilat; lasin sulatus; grafiitti; keramiikka; metallit; ruiskuvalu; sintraus; lämpökäsittely; valssaus |
---|
Käyttöjännite [V] | 18...32 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (50 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 1 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Testitulo | tyyppi 3 (IEC 61131-2) |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; IO-Link; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 150 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Aallonpituusalue [µm] | 1...1,7 |
---|
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Kytkentäpiste SP |
|
||
Palautuspiste rP |
|
||
Analogia-alueen alkupiste |
|
||
Analogia-alueen loppupiste |
|
||
Jakoväli |
|
Binäärilähdön resoluutio [K] | 1 |
---|---|
Analogialähdön resoluutio [K] | 0,2; (+ 0,03 % säädetystä mittausalueesta) |
Näyttöresoluutio [K] | 1 |
Tarkkuus [K] | < ± 0,5 %; (mittausarvosta, min. 4 K (emissioaste = 1, T = 23 °C)) |
---|---|
Toistotarkkuus [K] | 1 |
Vasteaika [ms] | 2; (T > 600 °C) |
---|
Kytkentäpisteen asetus | ohjelmointipainikkeet |
---|---|
Parametrointimahdollisuudet | Analogia-alue; sulkeutuva / avautuva; veto-/päästöhidastus; Vaimennus; Peakhold; emissiokyky ; simulointitoiminto |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 16 | ||||
Prosessidata, binääri | 1 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 3,6 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...65 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...80 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 95; (ei-kondensoituva) |
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 74 |
Paino [g] | 465 | |
---|---|---|
Kotelo | kierremalli | |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 | |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 | |
Materiaalit | Kierreholkki: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); polyesteri | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12 |
---|
|
|
---|