Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M5 ulkokierre |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A) |
Asennus | pinta-asennettava anturi kiinteille kohteille |
Suojausluokka | III |
---|
Mittausalue |
|
---|
Tarkkuus [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 3 / 8; (DIN EN 60751 mukaan) |
---|
Suojausluokka | IP 67 |
---|
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 11415,5 |
Paino [g] | 37,15 |
---|---|
Kotelo | ruuvattava anturi |
Mitat [mm] | M5 / L = 26 |
Kierremerkintä | M5 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Kiristysmomentti [Nm] | 1,5 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M5 ulkokierre |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 0,5 m, PUR |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |