Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M18 x 1,5 sisäkierre | ||
Asennuspituus EL [mm] | 45 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A) |
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 300 |
Minimiasennussyvyys [mm] | 12 |
Käyttöjännite [V] | 18...32 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 1 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; IO-Link; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Anturin pituus L [mm] | 45 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Kytkentäpiste SP |
|
||
Palautuspiste rP |
|
||
Jakoväli |
|
Binäärilähdön resoluutio [K] | 0,1 |
---|---|
Näyttöresoluutio [K] | 0,1 |
Kytkentätarkkuus [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Näyttötarkkuus [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Lämpötilakerroin [% säätöalueesta / 10 K] | 0,1; (referenssiolosuhteista 25 ± 5 °C poikkeavissa tapauksissa) |
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 mukaan) |
---|
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; veto-/päästöhidastus; Vaimennus; Näyttöyksikkö; virta-/jännitelähtö |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link-versio | 1.1 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 254 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 204 |
---|---|
Kotelo | Kompaktimalli / adapteriliitäntä |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: FKM 80 Shore A |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M18 x 1,5 sisäkierre |
Asennuspituus EL [mm] | 45 |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|