1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit
  4. Lämpötila-anturit
  5. Mittasauvat
  6. TM6101

Lämpötila-anturi prosessiliitännällä

TM-025KCBR14- /DE/

TM6101

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Hyvä tarkkuus koko lämpötilanmittausalueella
  • Nopea ja helppo kytkentä koneen sähköjärjestelmiin DEUTSCH-liittimen avulla
  • Poikkeuksellisen hyvä vastedynamiikka ja lyhyt käynnistysviive
  • Kestävä ruostumaton teräskotelo, jolla hyvä painekestoisuus
  • Hyvä suojausluokka liikkuvien koneiden tarpeisiin
Lataa
Technische Details
Sovellutus
Mittauselementti 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)
Aine nesteet ja kaasut
Painealue [bar] 400
Sähköiset tiedot
Suojausluokka III
Mittaus- / asettelualue
Anturin pituus L [mm] 12
Mittausalue
-40...150 °C -40...302 °F
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus [K] ± (0,15 K + 0,002 x |t|)
Vasteajat
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] 1 / 3; (DIN EN 60751 mukaan)
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 68; IP 69K
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 22831
UL-hyväksyntä
UL-hyväksyntänumero K017
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 81
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PPS; FKM
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Tiiviste: FKM
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4
Mittapään halkaisija [mm] 6
Asennuspituus EL [mm] 25
Tarvikkeet
Tarvikkeet (toim. mukana)
Tiiviste
Huomautuksia
Huomautuksia
käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Tarkkuusarvot pätevät liikkuvalle vedelle.
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x DEUTSCH-liitin (DT04-3P)
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — TM6101-00 — 25.02.2016 —