1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit
  4. Lämpötila-anturit
  5. Helppo kytkentäpisteen asetus
  6. TK7330

Korvataan tuotteella: TK7310 – Tuotevertailu: TK7330 / TK7310

Poistuva tuote
Poistuva tuote
Päättymispäiväys: {{"2018-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

TK7330

Lämpötilakytkin intuitiivisella kytkentäpisteen asetuksella

TK7035CLFN14-QKPKG / US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Yksinkertainen kytkentäpisteen asetus kahden helppolukuisen säätörenkaan avulla
  • Kytkentäpisteiden säätö ilman järjestelmälämpötilaa
  • Kaksi binäärilähtöä kiinteällä hystereesillä
  • Poikkeuksellisen hyvä vastedynamiikka ja lyhyt käynnistysviive
  • Mekaaninen lukitus estää kytkentäpisteen tahattoman manipuloinnin
  • ce
  • cul
Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Mittausalue
-25...140 °C -13...284 °F
Prosessiliitäntä kierreliitäntä 1/4" NPT
Asennuspituus EL [mm] 39
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Mittauselementti 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751, luokka B mukaan)
Aine nesteet ja kaasut
Aineen lämpötila [°C] -25...125; (145 max. 1 h)
Painealue [bar] 300
Minimiasennussyvyys [mm] 15
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 9,6...32 DC
Virrankulutus [mA] < 30
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 0,5
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali kytkinsignaali
Sähköinen rakenne PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä 2
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 500
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Anturin pituus L [mm] 35
Mittausalue
-25...140 °C -13...284 °F
Kytkentäpiste SP
-20...140 °C -4...284 °F
Tarkkuus / poikkeamat
Lämpötilapoikkeama (per 10 K) [K] 0,1
Toistotarkkuus [K] ± 0,1
Asettelutarkkuus [K] ± 3
Hystereesi [K] 5; (kiinteä)
Vasteajat
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] 1 / 3; (DIN EN 60751 mukaan)
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kytkentäpisteen asetus säätörenkaat
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...70
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF säteily 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF johtava 10 V
Iskunkestävyys
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 485
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 101,5
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Prosessiliitäntä kierreliitäntä 1/4" NPT
Asennuspituus EL [mm] 39
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 2 x LED, keltainen
Asteikolla kyllä
Huomautuksia
Huomautuksia
käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Tarkkuusarvot pätevät liikkuvalle vedelle.
Huomautuksia Poistuva tuote
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; Koskettimet: kullattu
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — TK7330-00 — 02.10.2008 —