Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||
Prosessiliitäntä | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | ||
Asennuspituus EL [mm] | 50 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 1000 |
Referenssielementti | 1 x NTC |
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 160 |
Käyttöjännite [V] | 18...32 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 10; (24 V) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 6 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali; IO-Link; kalibroinin testaustila |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | avautuva; (diagnostiikkasignaali) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Diagnostiikkalähtö | kalibroinin testaustila ja virhediagnostiikka |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Huomautus / mittausalue |
|
||
Tehdasasetus | -10...150 °C / 14...302 °F | ||
Kalibroinnin testausraja [K] | 0,5...3 | ||
Jakoväli [K] | 0,05 |
Analogialähdön resoluutio [K] | 0,05 |
---|
Tarkkuusanalogialähtö [K] | ± 0,2 |
---|---|
Tarkkuus IO-Link [K] | ± 0,2 |
Lämpötilakerroin, analogialähtö [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,02; (referenssiolosuhteista 25 ± 5 °C poikkeavissa tapauksissa) |
Lämpötilakerroin, IO-Link [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,01; (referenssiolosuhteista 25 ± 5 °C poikkeavissa tapauksissa) |
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 1,5 / 4 |
---|
Parametrointimahdollisuudet | Näyttöyksikkö; analogialähdön skaalaus; kalibroinnin testausraja; diagnostiikkalähdön kytkentälogiikka; simulointimoodi |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiili | Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 1 | ||||
Prosessidata, binääri | 1 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 4,4 | ||||
IO-Link resoluutio lämpötila [K] | 0,01 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 | |
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 329 | ||||
Hyväksyntää koskeva huomautus |
|
||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 408,2 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 50 / L = 114,8 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI; FKM; PFA |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEEK |
Prosessiliitäntä | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | Ra: < 0,8 |
Mittapään halkaisija [mm] | 6 |
Asennuspituus EL [mm] | 50 |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|