1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit
  4. Lämpötila-anturit
  5. Itsevalvovat lähettimet
  6. TCC291

TCC291

Lämpötilalähetin

TCC350K1ED06-A-DKG/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Välitön ilmoitus tarkkuuspoikkeamista
  • Parannettu laadunvarmistus kalbrointien välillä
  • Kestävä malli tarkkaan mittaukseen vaativissakin olosuhteissa
  • Läpinäkyvä anturivalvonta diagnostiikka-arvojen kirjaamisen ansiosta
  • Simulointitoiminto yksinkertaistaa asennusta
  • iolink
Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue
-25...160 °C -13...320 °F
Prosessiliitäntä halkaisija Ø 6 mm
Asennuspituus EL [mm] 350
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Mittauselementti 1 x Pt 1000
Referenssielementti 1 x NTC
Aine nesteet ja kaasut
Painealue [bar] 160
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...32 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA] 10; (24 V)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 6
Sisäänrakennettu watchdog kyllä
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali analogiasignaali; IO-Link; kalibroinin testaustila
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä 1
Lähtötoiminto sulkeutuva; (diagnostiikkasignaali)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Diagnostiikkalähtö kalibroinin testaustila ja virhediagnostiikka
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20
Maks. kuormitus [Ω] (Ub - 15 V) x 50
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
-25...160 °C -13...320 °F
Huomautus / mittausalue
skaalattava
Tehdasasetus -10...150 °C / 14...302 °F
Kalibroinnin testausraja [K] 0,5...3
Jakoväli [K] 0,05
Resoluutio
Analogialähdön resoluutio [K] 0,05
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuusanalogialähtö [K] ± 0,2
Tarkkuus IO-Link [K] ± 0,2
Lämpötilakerroin, analogialähtö [% säätöalueesta / 10 K] < ± 0,02; (referenssiolosuhteista 25 ± 5 °C poikkeavissa tapauksissa)
Lämpötilakerroin, IO-Link [% säätöalueesta / 10 K] < ± 0,01; (referenssiolosuhteista 25 ± 5 °C poikkeavissa tapauksissa)
Vasteajat
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] 1,5 / 4
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet Näyttöyksikkö; analogialähdön skaalaus; kalibroinnin testausraja; diagnostiikkalähdön kytkentälogiikka; simulointimoodi
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
SDCI-standardi IEC 61131-9 CDV
IO-Link laite-ID 1129 d / 00 04 69 h
Profiili Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer
SIO-moodi kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi A
Prosessidata, analoginen 1
Prosessidata, binääri 1
Min. prosessijakso [ms] 4,4
IO-Link resoluutio lämpötila [K] 0,01
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...70
Huomautus / ympäristölämpötila
laitteen maks. sisäinen lämpötila: 125 °C
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 68; IP 69K
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Iskunkestävyys
DIN EN 68000-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN EN 60068-2-6 35 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 329
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 315,6
Mitat [mm] Ø 50 / L = 393,5
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI; FKM; PFA
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEEK
Prosessiliitäntä halkaisija Ø 6 mm
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) Ra: < 0,8
Mittapään halkaisija [mm] 6
Asennuspituus EL [mm] 350
Huomautuksia
Huomautuksia
MS = mittausalueen asetus
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; Koskettimet: kullattu
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — TCC291-00 — 15.11.2019 —