You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Lämpötila-anturit
  4. Kompaktilähettimet liikkuviin työkoneisiin
  5. TA3313

Lämpötilalähetin

TA3313

TA-050FLEN14-A-ZVG/US

Lämpötilalähetin

TA3313

TA-050FLEN14-A-ZVG/US

  • Hyvä tarkkuus koko lämpötilanmittausalueella
  • Laaja käyttölämpötila-alue
  • Poikkeuksellisen hyvä vastedynamiikka ja lyhyt käynnistysviive
  • Kestävä ruostumaton teräskotelo, jolla hyvä painekestoisuus
  • Hyvä suojausluokka liikkuvien koneiden tarpeisiin
  • ce
  • ukca
  • cul
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue
-18...149 °C 0...300 °F
Prosessiliitäntä kierreliitäntä 1/4" NPT
Asennuspituus EL [mm] 50
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Mittauselementti 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)
Aine nesteet ja kaasut
Painealue [bar] 400
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA] < 30
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 1
Lähtösignaali analogiasignaali
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20
Maks. kuormitus [Ω] (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω
Oikosulkusuojaus kyllä
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
-18...149 °C 0...300 °F
Resoluutio
Analogialähdön resoluutio [K] 0,04
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuusanalogialähtö [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Lämpötilakerroin [% säätöalueesta / 10 K] 0,1; (referenssiolosuhteista 25 ± 5 °C poikkeavissa tapauksissa)
Vasteajat
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] 1 / 3; (DIN EN 60751 mukaan)
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...100
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 68; IP 69K
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Iskunkestävyys
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 1092
UL-hyväksyntä
UL-hyväksyntänumero K005
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 97,5
Mitat [mm] Ø 18,8
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Prosessiliitäntä kierreliitäntä 1/4" NPT
Mittapään halkaisija [mm] 6
Asennuspituus EL [mm] 50
Huomautuksia
Huomautuksia
Tarkkuusarvot pätevät liikkuvalle vedelle.
UL:n mukaan: käyttö matalajännitepiirissä, jossa ylivirtasuojaus
UL873 välilehti 28.1 mukaan tai Imax = 100/Ub (Ub = piirin jännite)
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu