You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Lämpötila-anturit
  4. Kompaktilähettimet elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuteen
  5. TA2812

Lämpötilalähetin

TA2812

TA-050CLEC01- - /US

Lämpötilalähetin

TA2812

TA-050CLEC01- - /US

  • Hygieninen rakenne elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeisiin
  • Tarkka, skaalattava analogialähtö ja hyvä tarkkuus koko lämpötila-alueella
  • Diagnostiikkalähtö ryömintä- ja vikavalvontaan
  • Prosessin hyvä turvallisuus itsemonitoroinnin ansiosta
  • Sisältää ilmaisen 5 pisteen kalibrointitodistuksen.
  • Käyttäjäystävällinen tiedonsiirto ja parametrointi IO-Link-liitännän kautta
  • cmim
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue [°C] -50...200
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Prosessiliitäntä Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Asennuspituus EL [mm] 50
Sovellutus
Mittauselementti 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)
Aine nesteet ja kaasut
Painealue [bar] 100
Tyhjiökestoisuus [mbar] -1000
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] 55
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...32 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA] < 50
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 2
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 1
Lähtösignaali analogiasignaali; IO-Link; (konfiguroitava)
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20
Maks. kuormitus [Ω] 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
Oikosulkusuojaus kyllä
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [°C] -50...200
Tehdasasetus 0...200 °C
Resoluutio
Analogialähdön resoluutio [K] 0,04
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuusanalogialähtö [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Lämpötilakerroin [% säätöalueesta / 10 K] 0,1; (referenssiolosuhteista 25 ± 5 °C poikkeavissa tapauksissa)
Vasteajat
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] < 0,5 / < 2
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Huomautus / ympäristölämpötila
ainelämpötilassa : < 160 °C
-25...60 °C
ainelämpötilassa : < 200 °C
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 67; IP 68; IP 69K
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Iskunkestävyys
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN IEC 68-2-6 10 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 232
Hyväksyntää koskeva huomautus
tehdassertifikaatti ladattavissa osoitteessa www.factory-certificate.ifm
UL-hyväksyntä
UL-hyväksyntänumero K002
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 229,6
Mitat [mm] Ø 18,71
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) elektrolyyttinen kiillotus
Prosessiliitäntä Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) Ra: < 0,8
Mittapään halkaisija [mm] 6
Asennuspituus EL [mm] 50
Huomautuksia
Huomautuksia
MS = mittausalueen asetus
Tarkkuusarvot pätevät liikkuvalle vedelle.
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A