1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit
  4. Lämpötila-anturit
  5. Kompaktilähettimet elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuteen
  6. TA2542

TA2542

Lämpötilalähetin

TA-150CLER12- - /US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Hygieninen rakenne elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeisiin
  • Poikkeuksellisen hyvä vastedynamiikka ja lyhyt käynnistysviive
  • Hyvä tarkkuus koko lämpötilanmittausalueella
  • Tarkka analogialähtö ja käyttäjäystävällinen tiedonsiirto IO-Linkin kautta
  • Kestävä ruostumaton teräskotelo, hyvä suojausluokka ja suuri painekestoisuus
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • eac
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue [°C] -50...200
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/2 tiivistekartio
Asennuspituus EL [mm] 150
Sovellutus
Mittauselementti 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)
Aine nesteet ja kaasut
Painealue [bar] 160
Tyhjiökestoisuus [mbar] -1000
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] 160
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...32 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA] < 50
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 2
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 1
Lähtösignaali analogiasignaali; IO-Link; (konfiguroitava)
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20
Maks. kuormitus [Ω] 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
Oikosulkusuojaus kyllä
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [°C] -50...200
Tehdasasetus 0...200 °C
Resoluutio
Analogialähdön resoluutio [K] 0,04
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuusanalogialähtö [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Lämpötilakerroin [% säätöalueesta / 10 K] 0,1; (referenssiolosuhteista 25 ± 5 °C poikkeavissa tapauksissa)
Vasteajat
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] < 0,5 / < 2
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Huomautus / ympäristölämpötila
ainelämpötilassa : < 160 °C
-25...60 °C
ainelämpötilassa : < 200 °C
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 67; IP 68; IP 69K
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Iskunkestävyys
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN IEC 68-2-6 10 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 324,3
UL-hyväksyntä
UL-hyväksyntänumero K002
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 239
Mitat [mm] Ø 18,7
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) elektrolyyttinen kiillotus
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/2 tiivistekartio
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) Ra: < 0,8
Mittapään halkaisija [mm] 6
Asennuspituus EL [mm] 150
Huomautuksia
Huomautuksia
MS = mittausalueen asetus
Tarkkuusarvot pätevät liikkuvalle vedelle.
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — TA2542-00 — 13.03.2015 —