You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Lämpötila-anturit
  4. Kompaktilähettimet teollisuuskäyttööön
  5. TA2435

Lämpötilalähetin

TA2435

TA-100CLER12-A-ZVG/US

Lämpötilalähetin

TA2435

TA-100CLER12-A-ZVG/US

  • Hyvä tarkkuus koko lämpötilanmittausalueella
  • Poikkeuksellisen hyvä vastedynamiikka ja lyhyt käynnistysviive
  • Kestävä ruostumaton teräskotelo, jolla hyvä painekestoisuus
  • Tarkka analogialähtö ja käyttäjäystävällinen tiedonsiirto IO-Linkin kautta
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
{{ifmVariantName}}



  • dnv_mr
  • ce
  • ukca
  • eac
  • cul
  • iolink
Tekniset yksityiskohdat
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue [°C] -50...150
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/2
Asennuspituus EL [mm] 100
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Mittauselementti 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)
Aine nesteet ja kaasut
Painealue [bar] 300
Huomautus / painealue
anturi
Adapteriin asennettuna pätevät adapterille ilmoitetut tekniset tiedot.
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...32 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA] < 50
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 1
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 1
Lähtösignaali analogiasignaali; IO-Link; (konfiguroitava)
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20
Maks. kuormitus [Ω] 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
Oikosulkusuojaus kyllä
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [°C] -50...150
Tehdasasetus -50...150 °C
Resoluutio
Analogialähdön resoluutio [K] 0,04
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuusanalogialähtö [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Lämpötilakerroin [% säätöalueesta / 10 K] 0,1; (referenssiolosuhteista 25 ± 5 °C poikkeavissa tapauksissa)
Vasteajat
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] 1 / 3
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 67; IP 68; IP 69K
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 61000-6-2
Iskunkestävyys
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 572
UL-hyväksyntä
UL-hyväksyntänumero K002
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 134,5
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: FKM
Kiristysmomentti [Nm] 45
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/2
Mittapään halkaisija [mm] 6
Asennuspituus EL [mm] 100
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
toimintatila 1 x LED, vihreä
Huomautuksia
Huomautuksia
MS = mittausalueen asetus
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — TA2435-01 — 12.10.2016 —