Lämpötilalähetin
TA2417
TA-050CLER12-A-ZVG/US
Lämpötilalähetin
TA2417
TA-050CLER12-A-ZVG/US
- Hyvä tarkkuus koko lämpötilanmittausalueella
- Poikkeuksellisen hyvä vastedynamiikka ja lyhyt käynnistysviive
- Kestävä ruostumaton teräskotelo, jolla hyvä painekestoisuus
- Tarkka analogialähtö ja käyttäjäystävällinen tiedonsiirto IO-Linkin kautta
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
{{ifmVariantName}}
Tuotteen ominaisuudet | |||
---|---|---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | ||
Mittausalue [°C] | -50...150 | ||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 | ||
Asennuspituus EL [mm] | 50 | ||
Sovellutus | |||
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | ||
Mittauselementti | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A) | ||
Aine | nesteet ja kaasut | ||
Painealue [bar] | 300 | ||
Huomautus / painealue |
|
||
Sähköiset tiedot | |||
Käyttöjännite [V] | 18...32 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) | ||
Virrankulutus [mA] | < 50 | ||
Suojausluokka | III | ||
Napaisuussuojaus | kyllä | ||
Käynnistysviive [s] | 1 | ||
Tulot / lähdöt | |||
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | ||
Lähdöt | |||
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 | ||
Lähtösignaali | analogiasignaali; IO-Link; (konfiguroitava) | ||
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 | ||
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 | ||
Maks. kuormitus [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) | ||
Oikosulkusuojaus | kyllä | ||
Ylikuormitussuojaus | kyllä | ||
Mittaus- / asettelualue | |||
Mittausalue [°C] | -50...150 | ||
Tehdasasetus | 0...100 °C | ||
Resoluutio | |||
Analogialähdön resoluutio [K] | 0,04 | ||
Tarkkuus / poikkeamat | |||
Tarkkuusanalogialähtö [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||
Lämpötilakerroin [% säätöalueesta / 10 K] | 0,1; (referenssiolosuhteista 25 ± 5 °C poikkeavissa tapauksissa) | ||
Vasteajat | |||
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 1 / 3 | ||
Liitännät | |||
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||
IO-Link-versio | 1.1 | ||
Käyttöolosuhteet | |||
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 | ||
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 | ||
Suojausluokka | IP 67; IP 68; IP 69K | ||
Hyväksynnät / testit | |||
EMC |
|
||
Iskunkestävyys |
|
||
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 230 | ||
UL-hyväksyntä |
|
||
Mekaaniset tiedot | |||
Paino [g] | 126,5 | ||
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI; FKM | ||
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: FKM | ||
Kiristysmomentti [Nm] | 45 | ||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 | ||
Mittapään halkaisija [mm] | 6 | ||
Asennuspituus EL [mm] | 50 | ||
Näytöt / käyttöelementit | |||
Näyttö |
|
||
Huomautuksia | |||
Huomautuksia |
|
||
Pakkausyksikkö | 1 kpl | ||
Sähköinen liitäntä | |||
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — TA2417-00 — 26.04.2021 —
![]() |