Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Mittausalue [°C] | -50...200 |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Prosessiliitäntä | Ø 6 mm |
Asennuspituus EL [mm] | 150 |
Mittauselementti | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A) |
---|---|
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 160 |
Tyhjiökestoisuus [mbar] | -1000 |
Käyttöjännite [V] | 18...32 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 2 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali; IO-Link; (konfiguroitava) |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue [°C] | -50...200 |
---|---|
Tehdasasetus | 0...200 °C |
Analogialähdön resoluutio [K] | 0,04 |
---|
Tarkkuusanalogialähtö [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Lämpötilakerroin [% säätöalueesta / 10 K] | 0,1; (referenssiolosuhteista 25 ± 5 °C poikkeavissa tapauksissa) |
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | < 0,5 / < 2 |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link-versio | 1.1 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 | |||
---|---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|||
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 | |||
Suojausluokka | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 232 | ||||
Hyväksyntää koskeva huomautus |
|
||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 161 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 18,7 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) elektrolyyttinen kiillotus |
Prosessiliitäntä | Ø 6 mm |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | Ra: < 0,8 |
Mittapään halkaisija [mm] | 6 |
Asennuspituus EL [mm] | 150 |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|