Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä Rc 3/4 sisäkierre DN20 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | |
---|---|---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön | |
Aine | vesi; glykoliliuokset; jäähdytysnesteet | |
Aineen lämpötila [°C] | -10...90 | |
Painealue [bar] | 12 | |
Painealue [MPa] | 1,2 | |
Huomautus / painealue |
|
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 30 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 3 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä | 2 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Näyttöalue |
|
||
Resoluutio |
|
||
Analogia-alueen alkupiste ASP |
|
||
Analogia-alueen loppupiste AEP |
|
||
Askeleissa |
|
||
Mittausdynamiikka | 1:20 |
Mittausalue [°C] | -10...90 |
---|---|
Näyttöalue [°C] | -30...110 |
Resoluutio [°C] | 0,5 |
Analogia-alueen alkupiste [°C] | -10...70 |
Analogia-alueen loppupiste [°C] | 10...90 |
Jakoväli [°C] | 0,5 |
Tarkkuus (mittausalueella) | ± 2 % MEW; (vesi) |
---|---|
Toistotarkkuus | ± 0,5 % MEW |
Tarkkuus [K] | ± 1 |
---|
Vasteaika [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0...5 |
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Parametrointimahdollisuudet | Analogialähtö, vaimennus dAA; Näyttöyksikkö |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||
Varastointilämpötila [°C] | -20...80 | ||
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-hyväksyntä |
|
||||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||||
MTTF [vuotta] | 342 | ||||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
||||||||||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Paino [g] | 486,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Kiristysmomentti [Nm] | 30 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä Rc 3/4 sisäkierre DN20 |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
Painehäviö
|
|
---|
painekestoisuus (bar)
|
|
---|