1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit
  4. Virtausanturit / virtausmittarit
  5. Vortex-virtausmittarit näytöllä
  6. SV4204

SV4204

Vortex-virtausmittari näytöllä

SVR12XXX50KG/US-100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Virtauksen ja lämpötilan luotettava tunnistus
  • Tarkka linearisoitu analogialähtö
  • Näyttö voidaan kääntää haluttuun asentoon
  • Selkeä värinäyttö, värinvaihto punainen/vihreä
  • Sopii vedelle, deionisoidulle vedelle ja jäähdytysvedelle
  • ce
  • cul
  • crn
Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 2
Mittausalue
1...20 l/min 0,06...1,2 m³/h
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/2 DN8
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Sovellutus teollisuuskäyttöön
Aine vesi
Aineen lämpötila [°C] -10...90
Painealue [bar] 12
Huomautus / painealue
40 °C saakka
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] 3,9
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...30 DC
Virrankulutus [mA] < 30
Min. erotusresistanssi [MΩ] 100; (500 V DC)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] < 3
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 2
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali analogiasignaali
Analogialähtöjen lukumäärä 2
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20
Maks. kuormitus [Ω] 500
Oikosulkusuojaus kyllä
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
1...20 l/min 0,06...1,2 m³/h
Näyttöalue
0...24 l/min 0...1,44 m³/h
Resoluutio
0,1 l/min 0,005 m³/h
Analogia-alueen alkupiste ASP
0...16 l/min 0...0,96 m³/h
Analogia-alueen loppupiste AEP
4...20 l/min 0,24...1,2 m³/h
Askeleissa
0,1 l/min 0,005 m³/h
Mittausdynamiikka 1:20
Lämpötilavalvonta
Mittausalue [°C] -10...90
Näyttöalue [°C] -30...110
Resoluutio [°C] 0,5
Analogia-alueen alkupiste [°C] -10...70
Analogia-alueen loppupiste [°C] 10...90
Jakoväli [°C] 0,5
Tarkkuus / poikkeamat
Virtausvalvonta
Tarkkuus (mittausalueella) ± 2 % MEW
Toistotarkkuus ± 0,5 % MEW
Lämpötilavalvonta
Tarkkuus [K] ± 1
Vasteajat
Virtausvalvonta
Vasteaika [s] 1; (dAP = 0)
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] 0...5
Lämpötilavalvonta
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] T09 = 6
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet Analogialähtö, vaimennus dAA; Näyttöyksikkö
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] 0...60
Huomautus / ympäristölämpötila
aineen lämpötila < 80 °C
aineen lämpötila < 90 °C: 0...50 °C
Varastointilämpötila [°C] -20...80
Suojausluokka IP 65; IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Iskunkestävyys
DIN EN 60068-2-27 5 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN EN 60068-2-6 vedellä / 10...50 Hz 1 mm
vedellä / 50...2000 Hz 2 g
MTTF [vuotta] 342
UL-hyväksyntä
UL-hyväksyntänumero I002
Painelaitedirektiivi Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 439,5
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM
Kiristysmomentti [Nm] 30
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/2 DN8
Huomautuksia
Huomautuksia
MW = mitattu arvo
MEW = Mittausalueen loppuarvo
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; Koskettimet: kullattu
kaaviot ja käyrät
Painehäviö
dP Painehäviö
Q tilavuusvirtausmäärä
painekestoisuus (bar)
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — SV4204-00 — 03.07.2015 —