You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Virtausanturit / virtausmittarit
  4. Vortex-virtausmittarit
  5. SV4050

Vortex-virtausmittari

SV4050

SVM12XXXD0KG/US-100

Vortex-virtausmittari

SV4050

SVM12XXXD0KG/US-100

  • Virtauksen ja lämpötilan luotettava tunnistus
  • Tarkka linearisoitu analogialähtö
  • Sopii vedelle ja vesipohjaisille aineille
  • Asennus putkiin
  • Tarkka virtaus- ja lämpötilavalvonta
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue
0,9...15 l/min 0,133...2,21 m/s
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/2 DN8
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Mittauselementti 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751, luokka B mukaan)
Sovellutus teollisuuskäyttöön
Asennus Liitäntä putkeen adaperin avulla,
Aine vesi; glykoliliuokset; jäähdytysnesteet
Aineen lämpötila [°C] -40...100
Min. rikkoontumispaine [bar] 25
Min. rikkoontumispaine [MPa] 2,5
Painealue [bar] 12
Painealue [MPa] 1,2
Huomautus / painealue
40 °C saakka
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 8...33 DC
Min. erotusresistanssi [MΩ] 100; (500 V DC)
Suojausluokka III
Käynnistysviive [s] < 2
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 1
Lähtösignaali analogiasignaali
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20; (Q [l/min] = 0,938 x (I - 4 mA))
Maks. kuormitus [Ω] < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
0,9...15 l/min 0,133...2,21 m/s
Lämpötilavalvonta
Sisäinen lämmitys lämpötilasondi 1 K/mW
Mittausalue [°C] -40...100
Tarkkuus / poikkeamat
Virtausvalvonta
Tarkkuus (mittausalueella) Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (vesi)
Toistotarkkuus 0,2; (% loppuarvosta)
Lämpötilavalvonta
Tarkkuus [K] ± 0,3 ± 0,005 x T
Vasteajat
Virtausvalvonta
Vasteaika [s] 0,5
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -15...85
Varastointilämpötila [°C] -30...85
Suojausluokka IP 65
Kavitointi P (purkautimispaine) / P (paine-ero) > 5,5 kavitoinnin ehkäisemiseksi
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61326-2-3
Iskunkestävyys
DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN EN 60068-2-6 vedellä / 10...61 Hz 1 mm
vedellä / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [vuotta] 380
Painelaitedirektiivi Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 65
Materiaalit PA 6T
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit ETFE; PA 6T; FKM
Kiristysmomentti [Nm] 12
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/2 DN8
Huomautuksia
Huomautuksia
MW = mitattu arvo
MEW = Mittausalueen loppuarvo
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu
kaaviot ja käyrät
Painehäviö
dP Painehäviö
Q tilavuusvirtausmäärä
min. käyttöikä 10 vuotta riippuen virtauksesta ja korkeista ainelämpötiloista
painekestoisuus (bar)