Prosessiliitäntä | G 1/2 ulkokierre |
---|
Aine | Nesteet; syövyttävät aineet |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
Painealue [bar] | 5 |
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
---|
Liitäntä vahvistimeen | VS 0100 |
---|
Asettelualue [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 3...60 |
Lämpötilagradientti [K/min] | 15 |
---|
Vasteaika [s] | 2...20 |
---|
Vasteaika [s] | 2...20 |
---|
Suojausluokka | IP 67 |
---|
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Materiaalit | PTFE |
Prosessiliitäntä | G 1/2 ulkokierre |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 100 m |
---|