Sovellutus | Virtausvalvonta; Johdinvalvonta |
---|
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | -10...10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Virrankulutus [mA] | 125 |
Napaisuussuojaus | ei |
Käynnistysviive [s] | 30 |
Kanavien lukumäärä | 1 |
Sähköinen rakenne | rele |
---|---|
Koskettimien kuormitettavuus | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Kytkintoiminta, virtausvalvonta | rele vetäneenä, kun virtaus > asetteluarvo |
Kytkintoiminta, johdinkatkosvalvonta | rele päästää johdinkatkostilanteessa |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Kytkentäpisteen asetus | potentiometri |
---|---|
Aluevalitsin neste / kaasu | liukukytkin |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 40 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
Hyväksyntä | PTB 01 ATEX 2075; IECEx PTB 07.0004 |
---|---|
ATEX-merkintä | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
MTTF [vuotta] | 231 |
Paino [g] | 352,5 |
---|---|
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
Mitat [mm] | 78 x 45 x 120 |
Materiaalit | muovi |
Näyttö |
|
---|
Vaadittava suojaus | miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 5 A; nopea; Sijoita sulake räjähdysvaarallisen tilan ulkopuolelle. |
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | liittimet: 15 x ...2,5 mm² |
---|
Ex-suojausluokka: luonnostaan vaaraton rakenne | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Jännite [V] | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
Virta [mA] | 84 | 84 | 84 | 84 |
Teho [mW] | 680 | 680 | 680 | 680 |
Ulkoinen induktanssi [mH] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ulkoinen kapasitanssi [µF] | 0,205 | 1,7 | 0,205 | 1,7 |