Sovellutus | Virtausvalvonta; Johdinvalvonta |
---|
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | -10...10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Virrankulutus [mA] | 200 |
Käynnistysviive [s] | 30 |
Kanavien lukumäärä | 1 |
Sähköinen rakenne | rele |
---|---|
Koskettimien kuormitettavuus | 4 A, 250 V AC / cos phi > 07 |
Kytkintoiminta, virtausvalvonta | rele vetäneenä, kun virtaus > asetteluarvo |
Kytkintoiminta, johdinkatkosvalvonta | rele päästää johdinkatkostilanteessa |
Kytkentäpisteen asetus | potentiometri |
---|---|
Aluevalitsin neste / kaasu | liukukytkin |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 40 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
Hyväksyntä | PTB Ex-94.C.2030X |
---|
Merkitys | Ex-suojausluokka: luonnostaan vaaraton rakenne |
---|---|
Jännite [V] | 15,8 |
Virta [mA] | 208 |
Teho [mW] | 1180 |
[Ex ia] IIC merkintä | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB merkintä | [EEx ia] IIB |
[Ex ib] IIC merkintä | [EEx ib] IIC |
[Ex ib] IIB merkintä | [EEx ib] IIB |
[Ex ia] IIC induktanssi | 460µH |
[Ex ia] IIB induktanssi | 1mH / 2mH |
[Ex ib] IIC induktanssi | 460µH |
[Ex ib] IIB induktanssi | 3,6mH |
[Ex ia] IIC kapasitanssi | 53nF |
[Ex ia] IIB kapasitanssi | 540nF / 360nF |
[Ex ib] IIC kapasitanssi | 470nF |
[Ex ib] IIB kapasitanssi | 1,9µF |
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
---|---|
Mitat [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiaalit | muovi |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | liittimet: 16 x ...2,5 mm² |
---|