1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. SR0104

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

Korvataan tuotteella: SR0150 – Tuotevertailu: SR0104 / SR0150

SR0104

Vahvistin virtausantureille

VS0200/ 24VDC

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • ce
Lataa
Technische Details
Sovellutus
Sovellutus Virtausvalvonta; Johdinvalvonta
Sähköiset tiedot
Käyttöjännitteen toleranssi [%] -10...10
Käyttöjännite [V] 24 DC
Virrankulutus [mA] 70
Käynnistysviive [s] 30
Kanavien lukumäärä 1
Lähdöt
Sähköinen rakenne rele
Koskettimien kuormitettavuus 4 A, 250 V AC
Kytkintoiminta, virtausvalvonta rele vetäneenä, kun virtaus > asetteluarvo
Kytkintoiminta, johdinkatkosvalvonta rele päästää johdinkatkos- ja oikosulkutilanteissa
Vasteajat
Vasteaika [s] < 10
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kytkentäpisteen asetus potentiometri
Aluevalitsin neste / kaasu liukukytkin
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] 0...60
Suojausluokka IP 40
Suojausluokka, liittimet IP 20
Mekaaniset tiedot
Kotelo DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat [mm] 75 x 55 x 110
Materiaalit muovi
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Toiminta 11 x LED
Tilanosoitus LED, punainen
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä liittimet: 16 x ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — SR0104-00 — 06.03.2003 —