Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
|||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1 sisäkierre |
Asennus | Säädettävissä putken sisähalkaisijan mukaan; (38...254 mm) |
---|---|
Aine | paineilma |
Aineen lämpötila [°C] | 0...60 |
Painealue [bar] | 16 |
Painealue [MPa] | 1,6 |
Painealue [psi] | 232 |
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] | 16 |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 110 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 1 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; pulssisignaali; IO-Link; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250; (per lähtö) |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skaalattava) |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Pulssilähtö | kulutusmäärämittaus |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue | Mittaus- / asettelualue; Virtausvalvonta; Arvot pätevät seuraavissa olosuhteissa: Ø 72 mm | |||
---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
|||
Näyttöalue |
|
|||
Resoluutio |
|
|||
Kytkentäpiste SP |
|
|||
Palautuspiste rP |
|
|||
Analogia-alueen alkupiste ASP |
|
|||
Analogia-alueen loppupiste AEP |
|
|||
Askeleissa |
|
Pulssin arvo | 1...1000 x 10³ |
---|---|
Jakoväli | 1 Nm³ |
Pulssinpituus [s] | 0,7...2 (D = 72 mm) |
Mittausalue [°C] | 0...60 |
---|---|
Näyttöalue [°C] | -12...72 |
Resoluutio [°C] | 0,2 |
Kytkentäpiste SP [°C] | 0,4...60 |
Palautuspiste rP [°C] | 0,2...59,8 |
Analogia-alueen alkupiste [°C] | 0...45 |
Analogia-alueen loppupiste [°C] | 15...60 |
Jakoväli [°C] | 0,2 |
Toistotarkkuus [% mittausarvosta] | ± 1,5 |
---|---|
Tarkkuus (mittausalueella) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (D = 72mm, T = 22 °C; standarditilavuusvirtaus: 50...850 Nm³/h) |
Tarkkuus [K] | ± 2,5 (Q > 2 Nm³/h) |
---|
Vasteaika [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Analogialähtö, vaimennus dAP portaissa [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 30 (Q > 2 Nm³/h) |
---|
Parametrointimahdollisuudet | Virtausvalvonta; määrämittari; Esivalintalaskuri; Lämpötilavalvonta; hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; virta-/pulssilähtö; näyttöä voidaan kiertää ja se voidaan sammuttaa; Näyttöyksikkö; summaaja |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 3 | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 5 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 |
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 213 |
Paino [g] | 539,5 |
---|---|
Materiaalit | PBT-GF20; PC; ruostumaton teräs (1.4301 / 304); FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4401 / 316); ruostumaton teräs (1.4301 / 304); keramiikka lasipassivoitu; PEEK; polyesteri; FKM |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1 sisäkierre |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
mittausalueen loppuarvo putken sisähalkaisijasta riippuen
|
|
---|