1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit
  4. Virtausanturit / virtausmittarit
  5. Koko tuotevalikoima
  6. SC050R

Virtausvahti

SCN12FFBBBOA

SC050R

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Nesteiden luotettava valvonta putkissa
  • Sopii vedelle
  • Kytkentäpiste aseteltavissa ohjelmointijohtimen avulla
  • Kestävä ruostumaton teräskotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
  • Sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
  • ce
  • cul
Lataa
Technische Details
Sovellutus
Aine vesi
Aineen lämpötila [°C] -10...60; (Tapauksissa, joissa aineen lämpötila < 4°C tiedot on ilmoitettu vesi/glykoliliuoksella (40% glykolia).)
Painealue [bar] 25
Sähköiset tiedot
Käyttöjännitteen toleranssi [%] -15...15
Käyttöjännite [V] < 24 AC / 24 DC
Virrankulutus [mA] < 50
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 15
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 1
Lähtösignaali kytkinsignaali
Sähköinen rakenne PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä 1
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 0,8
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 80
Oikosulkusuojaus ei
Ylikuormitussuojaus ei
Mittaus- / asettelualue
Werkseinstellung Wert [cm/s] 15
Tehdasasetusta koskeva huomautus
vedellä (20 °C) ja asennettuna 4" putkeen
Kytkentäpistettä koskeva huomautus
5 cm/s askelissa
Vasteajat
Vasteaika [s] 1...10
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet Kytkentäpiste aseteltavissa ohjelmointijohtimen avulla
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...70
Varastointilämpötila [°C] -40...70
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 215
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 163
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Prosessiliitäntä 1/2 NPT
Sähköinen liitäntä
Vaadittava suojaus miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; Maksimi kaapelipituus: 10 m
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — SC050R-00 — 18.12.2014 —