You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Virtausanturit / virtausmittarit
  4. Sähkömekaaniset anturit
  5. SB3246

Virtausmittari takaiskuventtiilillä ja näytöllä

SB3246

SBG11KL0FRKG

Virtausmittari takaiskuventtiilillä ja näytöllä

SB3246

SBG11KL0FRKG

  • Nopeat virtaus- tai lämpötilamuutokset eivät vaikuta mittaukseen
  • Suuri mittausdynamiikka vähentää tyyppiversioiden määrää
  • Ei vaatimuksia tulo- ja lähtöputkien pituuden suhteen
  • Säädetty erityisesti öljylle optimaalisten mittaustulosten saavuttamiseksi
  • Kätevä käyttö painikkeilla tai parametrien asetus IO-Link -liitännän kautta
  • ce
  • iolink
  • cul
  • crn
Tuotteen ominaisuudet
Mittausalue
2...100 l/min 0,12...6 m³/h 32...1586 gph 0,55...26,4 gpm
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1 sisäkierre
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Aine Nesteet; öljyt (viskositeetti 68 mm²/s 40 °C lämpötilassa)
Aineen lämpötila [°C] -10...100
Painealue [bar] 100
Painealue [MPa] 10
Huomautus / painealue
ainelämpötilassa >70°C: 80 bar / 8 MPa
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus [mA] < 50
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] < 3
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali kytkinsignaali; analogiasignaali; taajuussignaali; IO-Link
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2
Kuormitettavuus / lähtö [mA] 150; (200: ...60 °C; Ympäristölämpötila; 250: ...40 °C; Ympäristölämpötila)
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20
Maks. kuormitus [Ω] 500
Oikosulkusuojaus kyllä
Ylikuormitussuojaus kyllä
Lähtötaajuus [Hz] 0...10000
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
2...100 l/min 0,12...6 m³/h 32...1586 gph 0,55...26,4 gpm
Näyttöalue
0...120 l/min 0...7,2 m³/h 0...1902 gph 0...31,7 gpm
Resoluutio
0,1 l/min 0,01 m³/h 1 gph 0,01 gpm
Kytkentäpiste SP
0,7...100 l/min 0,04...6 m³/h 10...1586 gph 0,15...26,4 gpm
Palautuspiste rP
0...99,3 l/min 0...5,96 m³/h 0...1574 gph 0...26,25 gpm
Taajuusloppupiste, FEP
6,7...100 l/min 0,4...6 m³/h 106...1586 gph 1,75...26,4 gpm
Askeleissa
0,1 l/min 0,01 m³/h 2 gph 0,05 gpm
Taajuus loppupisteessä FRP [Hz] 10...10000
Askeleissa [Hz] 10
Mittausdynamiikka 1:50
Lämpötilavalvonta
Mittausalue
-10...100 °C 14...212 °F
Näyttöalue
-32...122 °C -25,6...251,6 °F
Resoluutio
0,1 °C 0,1 °F
Kytkentäpiste SP
-9,3...100 °C 15,2...212 °F
Palautuspiste rP
-10...99,3 °C 14...210,8 °F
Jakoväli
0,1 °C 0,2 °F
Taajuusalkupiste, FSP
-10...78 °C 14...172,4 °F
Taajuusloppupiste, FEP
12...100 °C 53,6...212 °F
Taajuus loppupisteessä FRP [Hz] 10...10000
Askeleissa [Hz] 10
Tarkkuus / poikkeamat
Virtausvalvonta
Tarkkuus (mittausalueella) ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Aineen lämpötila)
Toistotarkkuus ± 1 % MEW
Lämpötilavalvonta
Lämpötilapoikkeama 0,029 °C / K
Tarkkuus [K] 3 K (25°C; Q > 1 l/min)
Vasteajat
Virtausvalvonta
Vasteaika [s] 0,01
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] 0...5
Askeleissa [s] 0,1
Analogialähtö, vaimennus dAA [s] 0...5
Askeleissa [s] 0,1
Lämpötilavalvonta
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] T09 = 120 (Q > 1 l/min)
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; kytkentälogiikka; virta/taajuuslähtö; binäärilähdön / analogialähdön vaimennus; näyttöä voidaan kiertää ja se voidaan sammuttaa; mittauksen standardimittayksikkö; prosessiarvo väri; kalibrointikerroin
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
SDCI-standardi IEC 61131-9 CDV
Profiili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-moodi kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi A
Prosessidata, analoginen 2
Prosessidata, binääri 2
Min. prosessijakso [ms] 3,2
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)
Käyttötapa Laite-ID
default 1046
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] 0...60
Huomautus / ympäristölämpötila
aineen lämpötila < 80 °C
aineen lämpötila < 100 °C: 0...40 °C
Varastointilämpötila [°C] -15...80
Suojausluokka IP 65; IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Iskunkestävyys
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 145
UL-hyväksyntä
UL-hyväksyntänumero I006
Painelaitedirektiivi Hyvä suunnittelukäytäntö
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 1586
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; messinki kemiallisesti nikkelipinnoitettu
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4401 / 316); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); messinki (2.0371); messinki kemiallisesti nikkelipinnoitettu; PPS; O-rengas: FKM
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1 sisäkierre
Kytkentäjaksojen lukumäärä, mekaaninen 10 miljoonaa
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Näyttöyksikkö 6 x LED, vihreä
Tilanosoitus 2 x LED, keltainen
mittausarvot alfanumeerinen näyttö, punainen/vihreä vaihtuva indikointi 4-numeroinen
Ohjelmointi alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen
Huomautuksia
Huomautuksia
Suositus: 200 mikrometrin suodatus
Kaikki tiedot pätevät öljylle seuraavalla nimellisviskositeetillä: 68 mm²/s, 40 °C
MW = mitattu arvo
MEW = Mittausalueen loppuarvo
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu
kaaviot ja käyrät