Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Prosessiliitäntä | Ø 8 mm |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | ||
---|---|---|---|
Aine | vesi; glykoliliuokset; ilma; öljyt | ||
Ainetta koskeva huomautus |
|
||
Aineen lämpötila [°C] | -20...100 | ||
Painealue [bar] | 50 | ||
Painealue [MPa] | 5 | ||
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] | 50 |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 100 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 10 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; taajuussignaali; IO-Link; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skaalattava) |
Maks. kuormitus [Ω] | 350 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Lähtötaajuus [Hz] | 0...1000 |
Anturin pituus L [mm] | 200 |
---|---|
Käyttömoodi | suhteellinen; täysin nestemäinen; täysin kaasumainen; (absoluuttinen: referenssimittausta suositellaan; Tehdasasetus: suhteellinen) |
Mittausalue [°C] | -20...100 |
---|---|
Resoluutio [°C] | 0,2 |
Asettelualue [m/s] | 0,04...3 |
---|---|
Suurin herkkyys [m/s] | 0,04...3 |
Asettelualue [m/s] | 0,04...6 |
---|---|
Suurin herkkyys [m/s] | 0,04...3 |
Asettelualue [m/s] | 0...100 |
---|---|
Suurin herkkyys [m/s] | 30...100 |
Asettelualue [m/s] | 0...200 |
---|---|
Suurin herkkyys [m/s] | 30...100 |
Lämpötilapoikkeama [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C) |
---|---|
Lämpötilagradientti [K/min] | 100 |
Toistotarkkuus | 0,05 m/s; (vesi; virtausnopeus: 0,05...3 m/s) |
---|
Tarkkuus | ± (7 % MW + 2 % MEW); (suhteelliselle moodille maksimiherkkyysalueella seuraavissa olosuhteissa:; vesi: 20...70 °C; tuloputken pituus: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); ohjeiden mukainen asennuspaikka; Muilla aineilla ja asennustavoilla tarkkuus saattaa vaihdella.) |
---|---|
Toistotarkkuus | 0,05 m/s; (vesi; virtausnopeus: 0,05...3 m/s) |
Lämpötilapoikkeama | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Tarkkuus [K] | ± 0,3 / ± 1; (vesi; virtausnopeus: 0,3...3 m/s / ilma; virtausnopeus: > 10 m/s) |
Vasteaika [s] | 0,5; (T09; vesi; glykoli: 0,8 s; ilma: 7 s; öljy: 1,8 s; kukin T09) |
---|
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (vesi; virtausnopeus: 0,3...3 m/s) |
---|
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; kytkentälogiikka; virta/taajuuslähtö; aineen valinta; Vaimennus; Opetustoiminto; näyttöä voidaan kiertää ja se voidaan sammuttaa; mittauksen standardimittayksikkö; prosessiarvo väri |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||
Prosessidata, analoginen | 2 | ||||||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 3 | ||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 180 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 345,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Prosessiliitäntä | Ø 8 mm |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|