1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. RV6009

Vaihtoehtotuote: RV3500 – Tuotevertailu: RV6009 / RV3500
Huomioi vaihtoehtotuotetta ja tarvikkeita valittaessa mahdollisesti poikkeavat tekniset tiedot!
Poistuva tuote
Päättymispäiväys: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

RV6009

Inkrementaalianturi umpiakselilla

RV-0200-I24/L2

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Määrätty pulssisekvenssi pyörintänopeuksien luotettavaan tunnistukseen
  • Tarkka asennon määrittely ja lineaarimittaus
  • Nopea ja helppo asentaa
  • Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus
  • Radiaalinen kaapeliliitäntä sellaisiin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
  • ce
  • c_nrtl_us
Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Resoluutio 200 resoluutio
Akselin malli umpiakseli
Akselihalkaisija [mm] 10
Sovellutus
Toimintaperiaate inkrementaalinen
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC
Virrankulutus [mA] < 150
Lähdöt
Sähköinen rakenne HTL
Kuormitettavuus / lähtö [mA] 50
Kytkentätaajuus [kHz] 300
Oikosulkusuojaustyyppi < 60 s
Vaihe-ero A ja B [°] 90
Mittaus- / asettelualue
Resoluutio 200 resoluutio
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...100
Huomautus / ympäristölämpötila
kiinteästi asennettu kaapeli: -40 °C
Sallittu suht. ilmankosteus [%] 98
Suojausluokka IP 64; (kotelo: IP 67; akseli: IP 64)
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys
200 g
Tärinänkestävyys
30 g
MTTF [vuotta] 190
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 465
Mitat [mm] Ø 58 / L = 46,7
Materiaalit alumiini
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] 12000
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] 1
Referenssilämpötila momentti [°C] 20
Akselin malli umpiakseli
Akselihalkaisija [mm] 10
Akselimateriaali
teräs (1.4104)
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] 10
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] 20
Huomautuksia
Huomautuksia Poistuva tuote
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 2 m, PUR; Maksimi kaapelipituus: 300 m; radiaalinen / aksiaalinen
kaaviot ja käyrät
Pulssikaavio
Lähtö A
Lähtö B
0-indeksi
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — RV6009-03 — 01.09.2010 —