1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikeanturit
  4. Pulssi- ja kulma-anturit
  5. Inkrementaalianturit näytöllä
  6. RUP500

RUP500

Inkrementaalianturi holkkiakselilla ja näytöllä

INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Laite voidaan konfiguroida pulssianturiksi, pyörintävahdiksi tai laskuriksi.
  • Selvästi erottuva näyttö, värinvaihto punainen/vihreä
  • Käyttäjäystävällinen tiedonsiirto ja parametrointi IO-Link-liitännän kautta
  • Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus magneettisen tunnistusperiaatteen ansiosta
  • Resoluutio vapaasti ohjelmoitavissa 1...10.000
  • ce
  • cul
Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Resoluutio 1...10000; (parametroitavissa; Tehdasasetus: 1024) resoluutio
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Akselin malli umpiakseli
Akselihalkaisija [mm] 6
Sovellutus
Toimintaperiaate inkrementaalinen
Tunnistusjärjestelmä magneettinen
Sovellutus pulssianturi; Pyörintävahti; Laskuri
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 4,75...30 DC
Virrankulutus [mA] < 350
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Maks. kierrosluku sähköinen [U/min] 12000
Lähdöt
Sähköinen rakenne HTL/TTL
Kytkentätaajuus [kHz] 1000
Tehdasasetus
Lähtötoiminto: HTL (50 mA)
Oikosulkusuojaus kyllä
Vaihe-ero A ja B [°] 90
Mittaus- / asettelualue
Resoluutio 1...10000; (parametroitavissa; Tehdasasetus: 1024) resoluutio
Pyörintävahti
Kytkentäpiste SP [U/min] -9994...9999
Kytkentäpiste SP [Hz] -166,6...166,7
Palautuspiste rP [U/min] -9999...9994
Palautuspiste rP [Hz] -166,7...166,6
Laskuri
Esivalintapiste 1...9999
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus [°] 0,1
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet pulssianturi; Resoluutio; pyörimissuunta; HTL; TTL; Pyörintävahti; Resoluutio
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM 2
IO-Link-versio 1.1
SIO-moodi kyllä
Min. prosessijakso [ms] 2,3
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...85
Varastointilämpötila [°C] -40...85
Sallittu suht. ilmankosteus [%] 95; (kondensoituminen ei sallittu)
Suojausluokka IP 65; (kotelo: IP 67; akseli: IP 64)
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys
100 g
Tärinänkestävyys
20 g
MTTF [vuotta] 218
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 437
Mitat [mm] Ø 58 / L = 64
Materiaalit laippa: alumiini; kotelo: ruostumaton teräs; urospistoke: ruostumaton teräs; näyttöikkuna: PEI
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] 12000
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] 1
Referenssilämpötila momentti [°C] 20
Akselin malli umpiakseli
Akselihalkaisija [mm] 6
Akselimateriaali
ruostumaton teräs
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] 40
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] 60
Kiinnitys Synkrolaippa
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
10-segmenttinäyttö, punainen/vihreä 4-numeroinen parametroitavissa
2 LED, keltainen
5 LED, vihreä
Sähköinen liitäntä
IO-Link Pistokeliitäntä: 1 x M12, radiaalinen / aksiaalinen; Valettu runko: ruostumaton teräs; Maksimi kaapelipituus: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)
kaaviot ja käyrät
Pulssikaavio
pyörimissuunta myötäpäivään (akselin päästä katsottuna)
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — RUP500-01 — 04.03.2016 —