You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. RU6045

Inkrementaalianturi umpiakselilla

RU6045

RU-5000-I24/L2

Inkrementaalianturi umpiakselilla

RU6045

RU-5000-I24/L2

  • Määrätty pulssisekvenssi pyörintänopeuksien luotettavaan tunnistukseen
  • Tarkka asennon määrittely ja lineaarimittaus
  • Nopea ja helppo asentaa
  • Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus
  • Radiaalinen kaapeliliitäntä sellaisiin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
Poistuva tuote
Vaihtoehtoiset tuotteet: RUP500 + E12402 Tuotevertailu: RU6045 / RUP500 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • ce
  • c_nrtl_us
Tuotteen ominaisuudet
Resoluutio 5000 resoluutio
Akselin malli umpiakseli
Akselihalkaisija [mm] 6
Sovellutus
Toimintaperiaate inkrementaalinen
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC
Virrankulutus [mA] < 150
Lähdöt
Sähköinen rakenne HTL
Kuormitettavuus / lähtö [mA] 50
Kytkentätaajuus [kHz] 300
Oikosulkusuojaustyyppi < 60 s
Vaihe-ero A ja B [°] 90
Mittaus- / asettelualue
Resoluutio 5000 resoluutio
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...100
Huomautus / ympäristölämpötila
kiinteästi asennettu kaapeli: -40 °C
Sallittu suht. ilmankosteus [%] 98
Suojausluokka IP 64; (kotelo: IP 67; akseli: IP 64)
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys
200 g
Tärinänkestävyys
30 g
MTTF [vuotta] 190
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 487,2
Mitat [mm] Ø 58 / L = 46,7
Materiaalit alumiini
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] 16000
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] 1
Referenssilämpötila momentti [°C] 20
Akselin malli umpiakseli
Akselihalkaisija [mm] 6
Akselimateriaali
teräs (1.4104)
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] 10
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] 20
Kiinnitys Synkrolaippa
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 2 m, PUR; Maksimi kaapelipituus: 300 m; radiaalinen / aksiaalinen
kaaviot ja käyrät
Pulssikaavio
pyörimissuunta myötäpäivään (akselin päästä katsottuna)