Resoluutio | 1...10000; (parametroitavissa; Tehdasasetus: 1024) resoluutio |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Akselin malli | holkkiakseli (avoin toiselta puolelta) |
Akselihalkaisija [mm] | 12 |
Toimintaperiaate | inkrementaalinen |
---|---|
Tunnistusjärjestelmä | magneettinen |
Käyttöjännite [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 150 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 0,5 |
Maks. kierrosluku sähköinen [U/min] | 12000 |
Sähköinen rakenne | HTL/TTL | |
---|---|---|
Kytkentätaajuus [kHz] | 1000 | |
Tehdasasetus |
|
|
Oikosulkusuojaus | kyllä | |
Vaihe-ero A ja B [°] | 90 |
Resoluutio | 1...10000; (parametroitavissa; Tehdasasetus: 1024) resoluutio |
---|
Tarkkuus [°] | 0,1 |
---|
Parametrointimahdollisuudet | Resoluutio; pyörimissuunta; HTL; TTL |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link-versio | 1.1 |
SIO-moodi | kyllä |
Min. prosessijakso [ms] | 2,3 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -40...80 | |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 95; (kondensoituminen ei sallittu) | |
Suojausluokka | IP 65; IP 66; (kotelo: IP 67; akseli: IP 65) |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 292 |
Paino [g] | 478 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | Ø 58,5 / L = 68,6 | |
Materiaalit | laippa: alumiini; kotelo: ruostumaton teräs (1.4521 / 444); kaapelipistoke: PA | |
Kiristysmomentti [Nm] | < 0,7; (Kiinnitysruuvi) | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 12000 | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 2 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 20 | |
Akselin malli | holkkiakseli (avoin toiselta puolelta) | |
Akselihalkaisija [mm] | 12 | |
Akselimateriaali |
|
|
Akselin asennussyvyys [mm] | 27 | |
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm] | 0,5 | |
Kiinnitys | Ø 58.5 mm |
IO-Link | Kaapeli: 2 m, Ø 4,9 mm; radiaalinen / aksiaalinen; 5 x 0,14 mm² |
---|
Pulssikaavio
|
|
---|