You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. RO1372

Inkrementaalianturi holkkiakselilla

RO1372

RO-1024-I05/N4U

Inkrementaalianturi holkkiakselilla

RO1372

RO-1024-I05/N4U

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Resoluutio 1024 resoluutio
Akselin malli holkkiakseli (avoin toiselta puolelta)
Akselihalkaisija [mm] 12
Sähköiset tiedot
Käyttöjännitteen toleranssi [%] 10
Käyttöjännite [V] 5 DC
Virrankulutus [mA] < 150
Lähdöt
Sähköinen rakenne TTL
Kuormitettavuus / lähtö [mA] 20
Kytkentätaajuus [kHz] 300
Vaihe-ero A ja B [°] 90
Mittaus- / asettelualue
Resoluutio 1024 resoluutio
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -30...100
Varastointilämpötila [°C] -30...100
Sallittu suht. ilmankosteus [%] 98
Suojausluokka IP 64
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys
100 g (6 ms)
Tärinänkestävyys
10 g (55...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot
Mitat [mm] Ø 58 / L = 35,5
Materiaalit alumiini
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] 12000
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] 2,5
Referenssilämpötila momentti [°C] 20
Akselin malli holkkiakseli (avoin toiselta puolelta)
Akselihalkaisija [mm] 12
Akselisovitus H7
Akselimateriaali
ruostumaton teräs
Akselin asennussyvyys [mm] 10
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm] 1; (maks. akselipoikkeama, radiaalinen: ± 0,05 mm)
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 4 m, PUR; radiaalinen
kaaviot ja käyrät
Pulssikaavio
pyörimissuunta myötäpäivään (akselin päästä katsottuna)