You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. RN6022

Yksikierros-absoluuttianturi umpiakselilla

RN6022

RN-2048-G24/N1B

Yksikierros-absoluuttianturi umpiakselilla

RN6022

RN-2048-G24/N1B

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: RN6026 Tuotevertailu: RN6022 / RN6026 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • ce
  • cruus
Tuotteen ominaisuudet
Resoluutio 2048 resoluutio; 2048 askelta; 11 bittiä
Tiedonsiirtoliitäntä rinnakkainen
Akselin malli umpiakseli
Akselihalkaisija [mm] 10
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC
Virrankulutus [mA] < 250
Maks. kierrosluku sähköinen [U/min] 1500
Lähdöt
Sähköinen rakenne HTL
Kuormitettavuus / lähtö [mA] 20
Oikosulkusuojaustyyppi < 60 s
Koodaus Gray-koodi; (kasvavat koodiarvot myötäpäivään pyöritettäessä (akselipäästä katsottuna))
Mittaus- / asettelualue
Resoluutio 2048 resoluutio; 2048 askelta; 11 bittiä
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä rinnakkainen
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...70
Varastointilämpötila [°C] -30...100
Sallittu suht. ilmankosteus [%] 98
Suojausluokka IP 65
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys
100 g (6 ms)
Tärinänkestävyys
10 g (55...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot
Mitat [mm] Ø 58 / L = 52
Materiaalit alumiini
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] 10000
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] 1
Referenssilämpötila momentti [°C] 20
Akselin malli umpiakseli
Akselihalkaisija [mm] 10
Akselimateriaali
teräs (1.4104)
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] 10
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] 20
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 1 m, PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; radiaalinen
kaaviot ja käyrät
Pulssikaavio
aktivointi A käänteinen
aktivointi B käänteinen
kanavat 7...12
kanavat 1...6