1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. RN6006

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

RN6006

Yksikierros-absoluuttianturi umpiakselilla

RN-0360-G24/N1A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Resoluutio 360 resoluutio
Tiedonsiirtoliitäntä rinnakkainen
Akselin malli umpiakseli
Akselihalkaisija [mm] 6
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC
Virrankulutus [mA] < 150
Maks. kierrosluku sähköinen [U/min] 6000
Lähdöt
Sähköinen rakenne HTL
Kuormitettavuus / lähtö [mA] 20
Oikosulkusuojaustyyppi < 60 s
Koodaus Gray-koodi; (kasvavat koodiarvot myötäpäivään pyöritettäessä (akselipäästä katsottuna))
Mittaus- / asettelualue
Resoluutio 360 resoluutio
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä rinnakkainen
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...85
Varastointilämpötila [°C] -30...100
Sallittu suht. ilmankosteus [%] 98
Suojausluokka IP 65
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys
100 g (6 ms)
Tärinänkestävyys
10 g (55...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot
Materiaalit alumiini
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] 10000
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] 1
Referenssilämpötila momentti [°C] 20
Akselin malli umpiakseli
Akselihalkaisija [mm] 6
Akselimateriaali
teräs (1.4104)
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] 10
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] 20
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 1 m, PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; radiaalinen
kaaviot ja käyrät
Pulssikaavio
aktivointi A käänteinen
aktivointi B käänteinen
kanavat 3...10
kanavat 1...2
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — RN6006-00 — 04.12.2007 —