1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. RB6023

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

RB6023

Inkrementaalianturi umpiakselilla

RB-0036-I24/L5E

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • ce
Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Resoluutio 36 resoluutio
Akselin malli umpiakseli
Akselihalkaisija [mm] 6
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC
Virrankulutus [mA] 150
Lähdöt
Sähköinen rakenne HTL
Kuormitettavuus / lähtö [mA] 50
Kytkentätaajuus [kHz] 160
Oikosulkusuojaustyyppi < 60 s
Vaihe-ero A ja B [°] 90
Mittaus- / asettelualue
Resoluutio 36 resoluutio
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...70
Varastointilämpötila [°C] -30...100
Sallittu suht. ilmankosteus [%] 98
Suojausluokka IP 66
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys
100 g (6 ms)
Tärinänkestävyys
10 g (55...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot
Mitat [mm] Ø 36,5 / L = 38
Materiaalit alumiini
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] 10000
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] 1
Referenssilämpötila momentti [°C] 20
Akselin malli umpiakseli
Akselihalkaisija [mm] 6
Akselimateriaali
teräs (1.4104)
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] 5
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] 10
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 5 m, PUR; radiaalinen / aksiaalinen
kaaviot ja käyrät
Pulssikaavio
Lähtö A
Lähtö B
0-indeksi
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — RB6023-01 — 04.12.2007 —