You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Ohjelmistot / IIoT-ratkaisut
  3. IIoT-ohjelmistopaketti
  4. moneo start-sarja ohjelmisto
  5. QM9101

Lisenssi ohjelmistopaketille kunnonvalvontasovelluksen yksinkertaiseen käynnistykseen ja testaukseen

QM9101

moneo Starterkit License

Lisenssi ohjelmistopaketille kunnonvalvontasovelluksen yksinkertaiseen käynnistykseen ja testaukseen

QM9101

moneo Starterkit License

  • Paketti sisältää kaikki kunnonvalvontasovelluksessa tarvittavat ohjelmistolisenssit
  • Kunnonvalvonta tuulettimien moottoreille, pumpuille ja muille yksinkertaisille koneille
Lue lisää
myydään ainoastaan QZ9100-laitteistopaketin yhteydessä
Sovellutus
Sovellus
Kunnonvalvonta tuulettimien moottoreille, pumpuille ja muille yksinkertaisille koneille
Sisältökuvaus
IIoT-alusta moneo -sovellusten perustana
parametrointiohjelmisto IO-Link -yksiköiden käyttöönottoon ja diagnosointiin
reaaliaikaisen kunnossapidon ohjelmisto kunnonvalvontaan ja analysointiin
dataliitäntä ifm:n IO-Link -mastereille
25 informaatiopistettä prosessiarvojen siirtoon
Datanhallinta
prosessiarvojen looginen yhdistely laskettujen arvojen avulla
Valvonta
prosessidatan tunnistus ja analysointi
reaaliaikainen kunnonvalvonta (RTM)
Parametrien asetus
valmistajasta riippumaton IO-Link -laitteiden (alk. IO-Link v1.1) parametrointi
ifm:n IO-Link -mastereiden parametrointi
parametrointi USB:n ja Ethernet-masterin kautta
verkko- ja point-to-point -ohjelmointi
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kieli saksa; englanti; ranska; italia; espanja; portugali; kiina; japani; korea; venäjä
Tietoväline lataus
Sisältyvät lisenssit moneo OS license; moneo configure license; moneo RTM license; moneo infopoint license (25 x); edgeConnect AL license; (käyttö ainoastaan seuraavanlaisen kohteen kanssa: QZ9100)
Lisenssityyppi pakettilisenssi
Lisenssiluokka täysversio
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 0,001
Huomautuksia
Huomautuksia myydään ainoastaan QZ9100-laitteistopaketin yhteydessä